Warengruppen
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckbolzen aus Messing, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
K0780_A

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckbolzen aus...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Druckbolzen Messing.
Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die verschiedenen Druckbolzen werden eingesetzt um Druckstellen zu vermeiden, Unebenheiten am Gegenstück auszugleichen oder den Grip an dem zu klemmenden Werkstück zu erhöhen.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0780_A Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckbolzen aus Messing, Gewindeeinsatz Stahl brüniert 310 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckbolzen aus Messing, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Komponente
GrößeXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
K0780.11051X20ABolzen aus Messing1M5101314,5324,54153033,540477,51620 0.00 €
K0780.11051X30ABolzen aus Messing1M5101314,5324,54153033,540477,51630 0.00 €
K0780.11051X40ABolzen aus Messing1M5101314,5324,54153033,540477,51640 0.00 €
K0780.11051X50ABolzen aus Messing1M5101314,5324,54153033,540477,51650 0.00 €
K0780.11061X20ABolzen aus Messing1M6101314,5424,54153033,540477,51620 0.00 €
K0780.11061X30ABolzen aus Messing1M6101314,5424,54153033,540477,51630 0.00 €
K0780.11061X40ABolzen aus Messing1M6101314,5424,54153033,540477,51640 0.00 €
K0780.11061X50ABolzen aus Messing1M6101314,5424,54153033,540477,51650 0.00 €
K0780.12061X20ABolzen aus Messing2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020 0.00 €
K0780.12061X30ABolzen aus Messing2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030 0.00 €
K0780.12061X40ABolzen aus Messing2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040 0.00 €
K0780.12061X50ABolzen aus Messing2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050 0.00 €
K0780.12061X60ABolzen aus Messing2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060 0.00 €
K0780.12081X20ABolzen aus Messing2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020 0.00 €
K0780.12081X30ABolzen aus Messing2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030 0.00 €
K0780.12081X40ABolzen aus Messing2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040 0.00 €
K0780.12081X50ABolzen aus Messing2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050 0.00 €
K0780.12081X60ABolzen aus Messing2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060 0.00 €
K0780.12101X20ABolzen aus Messing2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020 0.00 €
K0780.12101X30ABolzen aus Messing2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030 0.00 €
K0780.12101X40ABolzen aus Messing2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040 0.00 €
K0780.12101X50ABolzen aus Messing2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050 0.00 €
K0780.12101X60ABolzen aus Messing2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33