Warengruppen
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Edelstahl
K1626

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Bei Klemmhebeln mit integriertem Spannkraftverstärker kann die Spannkraft im Vergleich zu den Standard-Klemmhebeln um bis zu 75% erhöht werden.

Des Weiteren kann dieses Produkt auch für Personen mit eingeschränkter Handkraft verwendet werden (z.B. im Reha-Bereich), um mit geringerem Kraftaufwand vergleichbare Spannkräfte zu erzielen. Zum Lösen der gespannten Klemmhebel ist ebenfalls eine geringere Handkraft notwendig.

Die Spannkrafterhöhung wird durch das eingebaute Axial-Nadellager erzielt, welches beim Spannen eine sehr geringe Flächenreibung an der feststehenden Anlagefläche erzeugt. Die gehärteten Anlagescheiben sind für hohe Spannkräfte ausgelegt und das Lager garantiert mit seiner hohen Tragzahl eine lange Lebensdauer.

Durch die große, feststehende Auflagefläche wird das gespannte Bauteil dauerhaft geschont. Eine Unterlegscheibe ist dadurch nicht mehr erforderlich.
Werkstoff:

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.

Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile blank.
Axial-Nadellager mit gehärteten und geschliffenen Anlagescheiben.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic.
Betätigungsweise:Der Griffhebel ist im unbetätigten Zustand mittels Zahnkranz am Gewindeeinsatz eingerastet. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden.Anwendung:Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich.Montage:Die Einschraubtiefe muss min. 2 x Gewindedurchmesser entsprechen und das Gewinde sollte beim Einbau leicht geschmiert werden.Vorteile:Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment.
Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer.
Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil.
Auf Anfrage:Weitere Farben.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1626 Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Edelstahl 347 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
GrößeXD2

HH2H3H4AA1BTT1CADZub.PreisBestellen
K1626.2082reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet2M82538,527,752,655,66577,5102210 0.00 €
K1626.3102reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet3M10304733,964,468,6809511,22410 0.00 €
K1626.4102reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet4M103053,137,272,877,39511013,22710 0.00 €
K1626.5122reinorange RAL 2004kunststoffbeschichtet5M123559,141,98387,5110127,515,43310 0.00 €
K1626.20827rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet2M82538,527,752,655,66577,5102210 0.00 €
K1626.31027rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet3M10304733,964,468,6809511,22410 0.00 €
K1626.41027rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet4M103053,137,272,877,39511013,22710 0.00 €
K1626.51227rubinrot RAL 3003kunststoffbeschichtet5M123559,141,98387,5110127,515,43310 0.00 €
K1626.2083silber-metallickunststoffbeschichtet2M82538,527,752,655,66577,5102210 0.00 €
K1626.3103silber-metallickunststoffbeschichtet3M10304733,94,468,6809511,22410 0.00 €
K1626.4103silber-metallickunststoffbeschichtet4M103053,137,272,877,39511013,22710 0.00 €
K1626.5123silber-metallickunststoffbeschichtet5M123559,141,98387,5110127,515,43310 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33