Warengruppen
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Edelstahl
K1598

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Spannkraftverstärker,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Bei Klemmhebeln mit integriertem Spannkraftverstärker kann die Spannkraft im Vergleich zu den Standard-Klemmhebeln um bis zu 75% erhöht werden.

Des Weiteren kann dieses Produkt auch für Personen mit eingeschränkter Handkraft verwendet werden (z.B. im Reha-Bereich), um mit geringerem Kraftaufwand vergleichbare Spannkräfte zu erzielen. Zum Lösen der gespannten Klemmhebel ist ebenfalls eine geringere Handkraft notwendig.

Die Spannkrafterhöhung wird durch das eingebaute Axial-Nadellager erzielt, welches beim Spannen eine sehr geringe Flächenreibung an der feststehenden Anlagefläche erzeugt. Die gehärteten Anlagescheiben sind für hohe Spannkräfte ausgelegt und das Lager garantiert mit seiner hohen Tragzahl eine lange Lebensdauer.

Durch die große, feststehende Auflagefläche wird das gespannte Bauteil dauerhaft geschont. Eine Unterlegscheibe ist dadurch nicht mehr erforderlich.

Aufgrund des modularen Aufbaus sind viele Sonderausführungen lieferbar.
Werkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Edelstahl, 1.4305.
Ausführung:Stahlteile blank.
Axial-Nadellager mit gehärteten und geschliffenen Anlagescheiben.
Betätigungsweise:Der Griffhebel ist mittels Zahnkranz im unbetätigten Zustand im Verzahnungseinsatz eingerastet, dadurch kann das Gewinde befestigt oder gelöst werden. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden.Anwendung:Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich.Montage:Die Einschraubtiefe muss min. 2 x Gewindedurchmesser entsprechen und das Gewinde sollte beim Einbau leicht geschmiert werden.Vorteile:Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment.
Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer.
Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.
Weitere Farben und Gewindelängen.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Besonderheiten:
Edelstahl RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1598 Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Edelstahl 604 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
XD2

HH2H3H4AA1BLCADZub.PreisBestellen
K1598.51288X20lichtgrau RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,620 0.00 €
K1598.51288X50lichtgrau RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,650 0.00 €
K1598.41088X50lichtgrau RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,250 0.00 €
K1598.41088X20lichtgrau RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,220 0.00 €
K1598.41088X40lichtgrau RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,240 0.00 €
K1598.51288X40lichtgrau RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,640 0.00 €
K1598.51288X30lichtgrau RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,630 0.00 €
K1598.41088X30lichtgrau RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,230 0.00 €
K1598.2081X10schwarzgrau RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,410 0.00 €
K1598.2081X20schwarzgrau RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,420 0.00 €
K1598.2081X30schwarzgrau RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,430 0.00 €
K1598.2081X40schwarzgrau RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,440 0.00 €
K1598.3101X15schwarzgrau RAL 7021M1030473463,467,9809511,115 0.00 €
K1598.3101X30schwarzgrau RAL 7021M1030473463,467,9809511,130 0.00 €
K1598.3101X40schwarzgrau RAL 7021M1030473463,467,9809511,140 0.00 €
K1598.3101X50schwarzgrau RAL 7021M1030473463,467,9809511,150 0.00 €
K1598.4101X20schwarzgrau RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,220 0.00 €
K1598.4101X30schwarzgrau RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,230 0.00 €
K1598.4101X40schwarzgrau RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,240 0.00 €
K1598.4101X50schwarzgrau RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,250 0.00 €
K1598.5121X20schwarzgrau RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,620 0.00 €
K1598.5121X30schwarzgrau RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,630 0.00 €
K1598.5121X40schwarzgrau RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,640 0.00 €
K1598.5121X50schwarzgrau RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,650 0.00 €
K1598.2082X10reinorange RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,410 0.00 €
K1598.2082X20reinorange RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,420 0.00 €
K1598.2082X30reinorange RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,430 0.00 €
K1598.2082X40reinorange RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,440 0.00 €
K1598.3102X15reinorange RAL 2004M1030473463,467,9809511,115 0.00 €
K1598.3102X30reinorange RAL 2004M1030473463,467,9809511,130 0.00 €
K1598.3102X40reinorange RAL 2004M1030473463,467,9809511,140 0.00 €
K1598.3102X50reinorange RAL 2004M1030473463,467,9809511,150 0.00 €
K1598.4102X20reinorange RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,220 0.00 €
K1598.4102X30reinorange RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,230 0.00 €
K1598.4102X40reinorange RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,240 0.00 €
K1598.4102X50reinorange RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,250 0.00 €
K1598.5122X20reinorange RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,620 0.00 €
K1598.5122X30reinorange RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,630 0.00 €
K1598.5122X40reinorange RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,640 0.00 €
K1598.5122X50reinorange RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,650 0.00 €
K1598.20816X10rapsgelb RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,410 0.00 €
K1598.20816X20rapsgelb RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,420 0.00 €
K1598.20816X30rapsgelb RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,430 0.00 €
K1598.20816X40rapsgelb RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,440 0.00 €
K1598.31016X15rapsgelb RAL 1021M1030473463,467,9809511,115 0.00 €
K1598.31016X30rapsgelb RAL 1021M1030473463,467,9809511,130 0.00 €
K1598.31016X40rapsgelb RAL 1021M1030473463,467,9809511,140 0.00 €
K1598.31016X50rapsgelb RAL 1021M1030473463,467,9809511,150 0.00 €
K1598.41016X20rapsgelb RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,220 0.00 €
K1598.41016X30rapsgelb RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,230 0.00 €
K1598.41016X40rapsgelb RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,240 0.00 €
K1598.41016X50rapsgelb RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,250 0.00 €
K1598.51216X20rapsgelb RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,620 0.00 €
K1598.51216X30rapsgelb RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,630 0.00 €
K1598.51216X40rapsgelb RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,640 0.00 €
K1598.51216X50rapsgelb RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,650 0.00 €
K1598.20886X10signalgrün RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,410 0.00 €
K1598.20886X20signalgrün RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,420 0.00 €
K1598.20886X30signalgrün RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,430 0.00 €
K1598.20886X40signalgrün RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,440 0.00 €
K1598.31086X15signalgrün RAL 6032M1030473463,467,9809511,115 0.00 €
K1598.31086X30signalgrün RAL 6032M1030473463,467,9809511,130 0.00 €
K1598.31086X40signalgrün RAL 6032M1030473463,467,9809511,140 0.00 €
K1598.31086X50signalgrün RAL 6032M1030473463,467,9809511,150 0.00 €
K1598.41086X20signalgrün RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,220 0.00 €
K1598.41086X30signalgrün RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,230 0.00 €
K1598.41086X40signalgrün RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,240 0.00 €
K1598.41086X50signalgrün RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,250 0.00 €
K1598.51286X20signalgrün RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,620 0.00 €
K1598.51286X30signalgrün RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,630 0.00 €
K1598.51286X40signalgrün RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,640 0.00 €
K1598.51286X50signalgrün RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,650 0.00 €
K1598.20887X10verkehrsblau RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,410 0.00 €
K1598.20887X20verkehrsblau RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,420 0.00 €
K1598.20887X30verkehrsblau RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,430 0.00 €
K1598.20887X40verkehrsblau RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,440 0.00 €
K1598.31087X15verkehrsblau RAL 5017M1030473463,467,9809511,115 0.00 €
K1598.31087X30verkehrsblau RAL 5017M1030473463,467,9809511,130 0.00 €
K1598.31087X40verkehrsblau RAL 5017M1030473463,467,9809511,140 0.00 €
K1598.31087X50verkehrsblau RAL 5017M1030473463,467,9809511,150 0.00 €
K1598.41087X20verkehrsblau RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,220 0.00 €
K1598.41087X30verkehrsblau RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,230 0.00 €
K1598.41087X40verkehrsblau RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,240 0.00 €
K1598.41087X50verkehrsblau RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,250 0.00 €
K1598.51287X20verkehrsblau RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,620 0.00 €
K1598.51287X30verkehrsblau RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,630 0.00 €
K1598.51287X40verkehrsblau RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,640 0.00 €
K1598.51287X50verkehrsblau RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,650 0.00 €
K1598.20884X10verkehrsrot RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,410 0.00 €
K1598.20884X20verkehrsrot RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,420 0.00 €
K1598.20884X30verkehrsrot RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,430 0.00 €
K1598.20884X40verkehrsrot RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,440 0.00 €
K1598.31084X15verkehrsrot RAL 3020M1030473463,467,9809511,115 0.00 €
K1598.31084X30verkehrsrot RAL 3020M1030473463,467,9809511,130 0.00 €
K1598.31084X40verkehrsrot RAL 3020M1030473463,467,9809511,140 0.00 €
K1598.31084X50verkehrsrot RAL 3020M1030473463,467,9809511,150 0.00 €
K1598.41084X20verkehrsrot RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,220 0.00 €
K1598.41084X30verkehrsrot RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,230 0.00 €
K1598.41084X40verkehrsrot RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,240 0.00 €
K1598.41084X50verkehrsrot RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,250 0.00 €
K1598.51284X20verkehrsrot RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,620 0.00 €
K1598.51284X30verkehrsrot RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,630 0.00 €
K1598.51284X40verkehrsrot RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,640 0.00 €
K1598.51284X50verkehrsrot RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,650 0.00 €
K1598.20888X10lichtgrau RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,410 0.00 €
K1598.20888X20lichtgrau RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,420 0.00 €
K1598.20888X30lichtgrau RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,430 0.00 €
K1598.20888X40lichtgrau RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,440 0.00 €
K1598.31088X15lichtgrau RAL 7035M1030473463,467,9809511,115 0.00 €
K1598.31088X30lichtgrau RAL 7035M1030473463,467,9809511,130 0.00 €
K1598.31088X40lichtgrau RAL 7035M1030473463,467,9809511,140 0.00 €
K1598.31088X50lichtgrau RAL 7035M1030473463,467,9809511,150 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33