- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Klemmhebel
- K0752
Klemmhebel Stahl mit Innengewinde
- K0752
Klemmhebel Stahl mit Außengewinde
- K0122
Klemmhebel mit Innengewinde
- K0122
Klemmhebel mit Außengewinde
- K1599
Klemmhebel Zink mit Innengewinde und Spannkraftverstärker
- K1599
Klemmhebel Zink mit Außengewinde und Spannkraftverstärker
- K0123
Klemmhebel mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0123
Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K1626
Klemmhebel Zink mit Innengewinde und Spannkraftverstärker
- K1626
Klemmhebel Zink mit Außengewinde und Spannkraftverstärker
- K0122
Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde
- K0122
Klemmhebel mit Schutzkappe mit Außengewinde
- K0123
Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0123
Klemmhebel mit Schutzkappe mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0124
Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde
- K0124
Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde
- K0124
Klemmhebel Edelstahl mit Schutzkappe mit Innengewinde
- K0124
Klemmhebel Edelstahl mit Schutzkappe mit Außengewinde
- K1316
Klemmhebel mit Innengewinde und Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
- K1317
Klemmhebel mit Außengewinde und Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
- K0737
Klemmhebel, flach mit Innengewinde
- K0737
Klemmhebel, flach mit Außengewinde
- K0738
Klemmhebel, flach mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0738
Klemmhebel, flach mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0269
Klemmhebel mit Innengewinde und Kunststoffgriff
- K0269
Klemmhebel mit Außengewinde und Kunststoffgriff
- K1597
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Spannkraftverstärker
- K1597
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Spannkraftverstärker
- K0270
Klemmhebel mit Innengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus Edelstahl
- K0270
Klemmhebel mit Außengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus Edelstahl
- K1598
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Spannkraftverstärker
- K1598
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Spannkraftverstärker
- K0269
Klemmhebel mit Druckknopf mit Innengewinde
- K0269
Klemmhebel mit Druckknopf mit Außengewinde
- K0270
Klemmhebel mit Druckknopf mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0270
Klemmhebel mit Druckknopf mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K1553
Klemmhebel Kunststoff mit Sicherheitsfunktion mit Innengewinde
- K1553
Klemmhebel Kunststoff mit Sicherheitsfunktion mit Außengewinde
- K0269
Klemmhebel antistatisch mit Innengewinde und Kunststoffgriff
- K0269
Klemmhebel antistatisch mit Außengewinde und Kunststoffgriff
- K0270
Klemmhebel antibakteriell mit Innengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus Edelstahl
- K0270
Klemmhebel antibakteriell mit Außengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus Edelstahl
- K0125
Klemmhebel 2K mit Innengewinde
- K0125
Klemmhebel 2K mit Außengewinde
- K0126
Klemmhebel 2K mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0126
Klemmhebel 2K mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0252
Klemmhebel ECO mit Innengewinde
- K0252
Klemmhebel ECO mit Außengewinde
- K0981
Klemmhebel ergonomisch mit Innengewinde
- K0981
Klemmhebel ergonomisch mit Außengewinde
- K0982
Klemmhebel ergonomisch mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0982
Klemmhebel ergonomisch mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0780
Klemmhebel mit Druckstück
- K0780_A
Klemmhebel mit Druckstück, Form A, Druckbolzen Messing
- K0780_B
Klemmhebel mit Druckstück, Form B, Druckbolzen POM
- K0780_C
Klemmhebel mit Druckstück, Form C, mit Kugel
- K0780_D
Klemmhebel mit Druckstück, Form D, mit Kugel abgeflacht
- K0780_E
Klemmhebel mit Druckstück, Form E, mit Spitze
- K0780_F
Klemmhebel mit Druckstück, Form F, mit Ansatzkuppe
- K0175
Klemmhebel unverstellbar
- K0116
Klemmhebel mit Innengewinde
- K0116
Klemmhebel mit Außengewinde
- K0117
Klemmhebel mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0117
Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0120
Klemmhebel Stahl mit Innengewinde
- K0120
Klemmhebel Stahl mit Außengewinde
- K0121
Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde
- K0121
Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde
- Spannhebel
- Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0780Klemmhebel mit Druckstück |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Druckbolzen aus Messing, Stahl oder POM. Kugel aus Stahl.Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die verschiedenen Druckbolzen werden eingesetzt um Druckstellen zu vermeiden, Unebenheiten am Gegenstück auszugleichen oder den Grip an dem zu klemmenden Werkstück zu erhöhen. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Klemmhebelfarben und Druckbolzenvarianten sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.Zeichnungshinweis:Form A: Druckbolzen Messing Form B: Druckbolzen POM Form C: mit Kugel Form D: mit Kugel abgeflacht Form E: mit Spitze Form F: mit Ansatzkuppe Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Klemmhebel mit Druckstück, Form A, Druckbolzen Messing |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Komponente | Größe | X | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Zähnezahl | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0780.11051X20 | A | Bolzen aus Messing | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 0.00 € | | K0780.11051X30 | A | Bolzen aus Messing | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |  | | 0.00 € | | K0780.11051X40 | A | Bolzen aus Messing | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |  | | 0.00 € | | K0780.11051X50 | A | Bolzen aus Messing | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |  | | 0.00 € | | K0780.11061X20 | A | Bolzen aus Messing | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 0.00 € | | K0780.11061X30 | A | Bolzen aus Messing | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |  | | 0.00 € | | K0780.11061X40 | A | Bolzen aus Messing | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |  | | 0.00 € | | K0780.11061X50 | A | Bolzen aus Messing | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |  | | 0.00 € | | K0780.12061X20 | A | Bolzen aus Messing | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 0.00 € | | K0780.12061X30 | A | Bolzen aus Messing | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 0.00 € | | K0780.12061X40 | A | Bolzen aus Messing | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 0.00 € | | K0780.12061X50 | A | Bolzen aus Messing | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 0.00 € | | K0780.12061X60 | A | Bolzen aus Messing | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 0.00 € | | K0780.12081X20 | A | Bolzen aus Messing | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 0.00 € | | K0780.12081X30 | A | Bolzen aus Messing | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 0.00 € | | K0780.12081X40 | A | Bolzen aus Messing | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 0.00 € | | K0780.12081X50 | A | Bolzen aus Messing | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 0.00 € | | K0780.12081X60 | A | Bolzen aus Messing | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 0.00 € | | K0780.12101X20 | A | Bolzen aus Messing | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 0.00 € | | K0780.12101X30 | A | Bolzen aus Messing | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 0.00 € | | K0780.12101X40 | A | Bolzen aus Messing | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 0.00 € | | K0780.12101X50 | A | Bolzen aus Messing | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 0.00 € | | K0780.12101X60 | A | Bolzen aus Messing | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 0.00 € | |
|
Klemmhebel mit Druckstück, Form B, Druckbolzen POM |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Komponente | Größe | X | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Zähnezahl | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0780.21051X20 | B | Bolzen aus POM | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20,5 |  | | 0.00 € | | K0780.21051X30 | B | Bolzen aus POM | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30,5 |  | | 0.00 € | | K0780.21051X40 | B | Bolzen aus POM | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40,5 |  | | 0.00 € | | K0780.21051X50 | B | Bolzen aus POM | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50,5 |  | | 0.00 € | | K0780.21061X20 | B | Bolzen aus POM | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 19,8 |  | | 0.00 € | | K0780.21061X30 | B | Bolzen aus POM | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 29,8 |  | | 0.00 € | | K0780.21061X40 | B | Bolzen aus POM | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 39,8 |  | | 0.00 € | | K0780.21061X50 | B | Bolzen aus POM | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 49,8 |  | | 0.00 € | | K0780.22061X20 | B | Bolzen aus POM | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 19,8 |  | | 0.00 € | | K0780.22061X30 | B | Bolzen aus POM | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 29,8 |  | | 0.00 € | | K0780.22061X40 | B | Bolzen aus POM | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 39,8 |  | | 0.00 € | | K0780.22061X50 | B | Bolzen aus POM | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 49,8 |  | | 0.00 € | | K0780.22061X60 | B | Bolzen aus POM | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 59,8 |  | | 0.00 € | | K0780.22081X20 | B | Bolzen aus POM | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 19,6 |  | | 0.00 € | | K0780.22081X30 | B | Bolzen aus POM | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 29,6 |  | | 0.00 € | | K0780.22081X40 | B | Bolzen aus POM | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 39,6 |  | | 0.00 € | | K0780.22081X50 | B | Bolzen aus POM | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 49,6 |  | | 0.00 € | | K0780.22081X60 | B | Bolzen aus POM | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 59,6 |  | | 0.00 € | | K0780.22101X20 | B | Bolzen aus POM | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 6,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 19,9 |  | | 0.00 € | | K0780.22101X30 | B | Bolzen aus POM | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 6,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 29,9 |  | | 0.00 € | | K0780.22101X40 | B | Bolzen aus POM | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 6,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 39,9 |  | | 0.00 € | | K0780.22101X50 | B | Bolzen aus POM | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 6,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 49,9 |  | | 0.00 € | | K0780.22101X60 | B | Bolzen aus POM | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 6,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 59,9 |  | | 0.00 € | |
|
Klemmhebel mit Druckstück, Form C, mit Kugel |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Komponente | Größe | X | D | D1 | D2 | Kugel-Ø | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Zähnezahl | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0780.31051X20 | C | Kugel aus Stahl | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 19,5 |  | | 0.00 € | | K0780.31051X30 | C | Kugel aus Stahl | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 29,5 |  | | 0.00 € | | K0780.31051X40 | C | Kugel aus Stahl | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 39,5 |  | | 0.00 € | | K0780.31051X50 | C | Kugel aus Stahl | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 49,5 |  | | 0.00 € | | K0780.31061X20 | C | Kugel aus Stahl | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 19,3 |  | | 0.00 € | | K0780.31061X30 | C | Kugel aus Stahl | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 29,3 |  | | 0.00 € | | K0780.31061X40 | C | Kugel aus Stahl | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 39,3 |  | | 0.00 € | | K0780.31061X50 | C | Kugel aus Stahl | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 49,3 |  | | 0.00 € | | K0780.32061X20 | C | Kugel aus Stahl | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 19,3 |  | | 0.00 € | | K0780.32061X30 | C | Kugel aus Stahl | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 29,3 |  | | 0.00 € | | K0780.32061X40 | C | Kugel aus Stahl | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 39,3 |  | | 0.00 € | | K0780.32061X50 | C | Kugel aus Stahl | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 49,3 |  | | 0.00 € | | K0780.32061X60 | C | Kugel aus Stahl | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 59,3 |  | | 0.00 € | | K0780.32081X20 | C | Kugel aus Stahl | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 19,2 |  | | 0.00 € | | K0780.32081X30 | C | Kugel aus Stahl | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 29,2 |  | | 0.00 € | | K0780.32081X40 | C | Kugel aus Stahl | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 39,2 |  | | 0.00 € | | K0780.32081X50 | C | Kugel aus Stahl | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 49,2 |  | | 0.00 € | | K0780.32081X60 | C | Kugel aus Stahl | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 59,2 |  | | 0.00 € | | K0780.32101X20 | C | Kugel aus Stahl | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 19,7 |  | | 0.00 € | | K0780.32101X30 | C | Kugel aus Stahl | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 29,7 |  | | 0.00 € | | K0780.32101X40 | C | Kugel aus Stahl | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 39,7 |  | | 0.00 € | | K0780.32101X50 | C | Kugel aus Stahl | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 49,7 |  | | 0.00 € | | K0780.32101X60 | C | Kugel aus Stahl | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 59,7 |  | | 0.00 € | |
|
Klemmhebel mit Druckstück, Form D, mit Kugel abgeflacht |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Komponente | Größe | X | D | D1 | D2 | D3 | Kugel-Ø | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Zähnezahl | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0780.41051X20 | D | Kugel aus Stahl | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 2 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 19,1 |  | | 0.00 € | | K0780.41051X30 | D | Kugel aus Stahl | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 2 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 29,1 |  | | 0.00 € | | K0780.41051X40 | D | Kugel aus Stahl | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 2 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 39,1 |  | | 0.00 € | | K0780.41051X50 | D | Kugel aus Stahl | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 2 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 49,1 |  | | 0.00 € | | K0780.41061X20 | D | Kugel aus Stahl | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 18,6 |  | | 0.00 € | | K0780.41061X30 | D | Kugel aus Stahl | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 28,6 |  | | 0.00 € | | K0780.41061X40 | D | Kugel aus Stahl | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 38,6 |  | | 0.00 € | | K0780.41061X50 | D | Kugel aus Stahl | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 48,6 |  | | 0.00 € | | K0780.42061X20 | D | Kugel aus Stahl | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 18,6 |  | | 0.00 € | | K0780.42061X30 | D | Kugel aus Stahl | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 28,6 |  | | 0.00 € | | K0780.42061X40 | D | Kugel aus Stahl | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 38,6 |  | | 0.00 € | | K0780.42061X50 | D | Kugel aus Stahl | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 48,6 |  | | 0.00 € | | K0780.42061X60 | D | Kugel aus Stahl | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 3 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 58,6 |  | | 0.00 € | | K0780.42081X20 | D | Kugel aus Stahl | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 18,3 |  | | 0.00 € | | K0780.42081X30 | D | Kugel aus Stahl | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 28,3 |  | | 0.00 € | | K0780.42081X40 | D | Kugel aus Stahl | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 38,3 |  | | 0.00 € | | K0780.42081X50 | D | Kugel aus Stahl | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 48,3 |  | | 0.00 € | | K0780.42081X60 | D | Kugel aus Stahl | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4,1 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 58,3 |  | | 0.00 € | | K0780.42101X20 | D | Kugel aus Stahl | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 18,3 |  | | 0.00 € | | K0780.42101X30 | D | Kugel aus Stahl | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 28,3 |  | | 0.00 € | | K0780.42101X40 | D | Kugel aus Stahl | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 38,3 |  | | 0.00 € | | K0780.42101X50 | D | Kugel aus Stahl | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 48,3 |  | | 0.00 € | | K0780.42101X60 | D | Kugel aus Stahl | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,6 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 58,3 |  | | 0.00 € | |
|
Klemmhebel mit Druckstück, Form E, mit Spitze |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Komponente | Größe | X | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Zähnezahl | L | L1 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0780.51051X20 | E | Spitze aus Stahl | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 | 0,5 |  | | 0.00 € | | K0780.51051X30 | E | Spitze aus Stahl | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 | 0,5 |  | | 0.00 € | | K0780.51051X40 | E | Spitze aus Stahl | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 | 0,5 |  | | 0.00 € | | K0780.51051X50 | E | Spitze aus Stahl | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 | 0,5 |  | | 0.00 € | | K0780.51061X20 | E | Spitze aus Stahl | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 | 0,8 |  | | 0.00 € | | K0780.51061X30 | E | Spitze aus Stahl | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 | 0,8 |  | | 0.00 € | | K0780.51061X40 | E | Spitze aus Stahl | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 | 0,8 |  | | 0.00 € | | K0780.51061X50 | E | Spitze aus Stahl | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 | 0,8 |  | | 0.00 € | | K0780.52061X20 | E | Spitze aus Stahl | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | 0,8 |  | | 0.00 € | | K0780.52061X30 | E | Spitze aus Stahl | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | 0,8 |  | | 0.00 € | | K0780.52061X40 | E | Spitze aus Stahl | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | 0,8 |  | | 0.00 € | | K0780.52061X50 | E | Spitze aus Stahl | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | 0,8 |  | | 0.00 € | | K0780.52061X60 | E | Spitze aus Stahl | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | 0,8 |  | | 0.00 € | | K0780.52081X20 | E | Spitze aus Stahl | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | 1 |  | | 0.00 € | | K0780.52081X30 | E | Spitze aus Stahl | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | 1 |  | | 0.00 € | | K0780.52081X40 | E | Spitze aus Stahl | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | 1 |  | | 0.00 € | | K0780.52081X50 | E | Spitze aus Stahl | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | 1 |  | | 0.00 € | | K0780.52081X60 | E | Spitze aus Stahl | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | 1 |  | | 0.00 € | | K0780.52101X20 | E | Spitze aus Stahl | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | 1,5 |  | | 0.00 € | | K0780.52101X30 | E | Spitze aus Stahl | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | 1,5 |  | | 0.00 € | | K0780.52101X40 | E | Spitze aus Stahl | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | 1,5 |  | | 0.00 € | | K0780.52101X50 | E | Spitze aus Stahl | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | 1,5 |  | | 0.00 € | | K0780.52101X60 | E | Spitze aus Stahl | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | 1,5 |  | | 0.00 € | |
|
Klemmhebel mit Druckstück, Form F, mit Ansatzkuppe |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Komponente | Größe | X | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Zähnezahl | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0780.61051X20 | F | Ansatzkuppe aus Stahl | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20,5 |  | | 0.00 € | | K0780.61051X30 | F | Ansatzkuppe aus Stahl | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30,5 |  | | 0.00 € | | K0780.61051X40 | F | Ansatzkuppe aus Stahl | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40,5 |  | | 0.00 € | | K0780.61051X50 | F | Ansatzkuppe aus Stahl | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50,5 |  | | 0.00 € | | K0780.61061X20 | F | Ansatzkuppe aus Stahl | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20,8 |  | | 0.00 € | | K0780.61061X30 | F | Ansatzkuppe aus Stahl | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30,8 |  | | 0.00 € | | K0780.61061X40 | F | Ansatzkuppe aus Stahl | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40,8 |  | | 0.00 € | | K0780.61061X50 | F | Ansatzkuppe aus Stahl | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50,8 |  | | 0.00 € | | K0780.62061X20 | F | Ansatzkuppe aus Stahl | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20,8 |  | | 0.00 € | | K0780.62061X30 | F | Ansatzkuppe aus Stahl | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30,8 |  | | 0.00 € | | K0780.62061X40 | F | Ansatzkuppe aus Stahl | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40,8 |  | | 0.00 € | | K0780.62061X50 | F | Ansatzkuppe aus Stahl | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50,8 |  | | 0.00 € | | K0780.62061X60 | F | Ansatzkuppe aus Stahl | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60,8 |  | | 0.00 € | | K0780.62081X20 | F | Ansatzkuppe aus Stahl | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20,8 |  | | 0.00 € | | K0780.62081X30 | F | Ansatzkuppe aus Stahl | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30,8 |  | | 0.00 € | | K0780.62081X40 | F | Ansatzkuppe aus Stahl | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40,8 |  | | 0.00 € | | K0780.62081X50 | F | Ansatzkuppe aus Stahl | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50,8 |  | | 0.00 € | | K0780.62081X60 | F | Ansatzkuppe aus Stahl | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60,8 |  | | 0.00 € | | K0780.62101X20 | F | Ansatzkuppe aus Stahl | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20,9 |  | | 0.00 € | | K0780.62101X30 | F | Ansatzkuppe aus Stahl | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30,9 |  | | 0.00 € | | K0780.62101X40 | F | Ansatzkuppe aus Stahl | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40,9 |  | | 0.00 € | | K0780.62101X50 | F | Ansatzkuppe aus Stahl | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50,9 |  | | 0.00 € | | K0780.62101X60 | F | Ansatzkuppe aus Stahl | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60,9 |  | | 0.00 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|