Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel mit Außengewinde und Kunststoffgriff
K0269

Klemmhebel mit Außengewinde und Kunststoffgriff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Der NOVO grip Klemmhebel ist für viele immer wieder das Schlüsselerlebnis für sicheres und komfortables Greifen. Mit ihm lösen Sie fast jedes Bedien- und Feststellungsproblem zukunftsweisend und leistungsfähig.Werkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0269 Klemmhebel mit Außengewinde und Kunststoffgriff 344 kB

Zeichnungen

Klemmhebel mit Außengewinde und Kunststoffgriff

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFarbe
Grundkörper
GrößeXDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
K0269.1051X10schwarzgrau RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51610 auf Anfrage
K0269.1052X10reinorange RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51610 auf Anfrage
K0269.10516X10rapsgelb RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51610 auf Anfrage
K0269.10586X10signalgrün RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51610 auf Anfrage
K0269.10587X10verkehrsblau RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51610 auf Anfrage
K0269.10584X10verkehrsrot RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51610 auf Anfrage
K0269.1051X15schwarzgrau RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51615 auf Anfrage
K0269.1052X15reinorange RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51615 auf Anfrage
K0269.10516X15rapsgelb RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51615 auf Anfrage
K0269.10586X15signalgrün RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51615 auf Anfrage
K0269.10587X15verkehrsblau RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51615 auf Anfrage
K0269.10584X15verkehrsrot RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51615 auf Anfrage
K0269.1051X20schwarzgrau RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51620 auf Anfrage
K0269.1052X20reinorange RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51620 auf Anfrage
K0269.10516X20rapsgelb RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51620 auf Anfrage
K0269.10586X20signalgrün RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51620 auf Anfrage
K0269.10587X20verkehrsblau RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51620 auf Anfrage
K0269.10584X20verkehrsrot RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51620 auf Anfrage
K0269.1051X25schwarzgrau RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51625 auf Anfrage
K0269.1052X25reinorange RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51625 auf Anfrage
K0269.10516X25rapsgelb RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51625 auf Anfrage
K0269.10586X25signalgrün RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51625 auf Anfrage
K0269.10587X25verkehrsblau RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51625 auf Anfrage
K0269.10584X25verkehrsrot RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51625 auf Anfrage
K0269.1051X30schwarzgrau RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51630 auf Anfrage
K0269.1052X30reinorange RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51630 auf Anfrage
K0269.10516X30rapsgelb RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51630 auf Anfrage
K0269.10586X30signalgrün RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51630 auf Anfrage
K0269.10587X30verkehrsblau RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51630 auf Anfrage
K0269.10584X30verkehrsrot RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51630 auf Anfrage
K0269.1051X35schwarzgrau RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51635 auf Anfrage
K0269.1052X35reinorange RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51635 auf Anfrage
K0269.10516X35rapsgelb RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51635 auf Anfrage
K0269.10586X35signalgrün RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51635 auf Anfrage
K0269.10587X35verkehrsblau RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51635 auf Anfrage
K0269.10584X35verkehrsrot RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51635 auf Anfrage
K0269.1051X40schwarzgrau RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51640 auf Anfrage
K0269.1052X40reinorange RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51640 auf Anfrage
K0269.10516X40rapsgelb RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51640 auf Anfrage
K0269.10586X40signalgrün RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51640 auf Anfrage
K0269.10587X40verkehrsblau RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51640 auf Anfrage
K0269.10584X40verkehrsrot RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51640 auf Anfrage
K0269.1051X45schwarzgrau RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51645 auf Anfrage
K0269.1052X45reinorange RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51645 auf Anfrage
K0269.10516X45rapsgelb RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51645 auf Anfrage
K0269.10586X45signalgrün RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51645 auf Anfrage
K0269.10587X45verkehrsblau RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51645 auf Anfrage
K0269.10584X45verkehrsrot RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51645 auf Anfrage
K0269.1051X50schwarzgrau RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51650 auf Anfrage
K0269.1052X50reinorange RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51650 auf Anfrage
K0269.10516X50rapsgelb RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51650 auf Anfrage
K0269.10586X50signalgrün RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51650 auf Anfrage
K0269.10587X50verkehrsblau RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51650 auf Anfrage
K0269.10584X50verkehrsrot RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51650 auf Anfrage
K0269.1061X10schwarzgrau RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51610 auf Anfrage
K0269.1062X10reinorange RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51610 auf Anfrage
K0269.10616X10rapsgelb RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51610 auf Anfrage
K0269.10686X10signalgrün RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51610 auf Anfrage
K0269.10687X10verkehrsblau RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51610 auf Anfrage
K0269.10684X10verkehrsrot RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51610 auf Anfrage
K0269.1061X15schwarzgrau RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51615 auf Anfrage
K0269.1062X15reinorange RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51615 auf Anfrage
K0269.10616X15rapsgelb RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51615 auf Anfrage
K0269.10686X15signalgrün RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51615 auf Anfrage
K0269.10687X15verkehrsblau RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51615 auf Anfrage
K0269.10684X15verkehrsrot RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51615 auf Anfrage
K0269.1061X20schwarzgrau RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51620 auf Anfrage
K0269.1062X20reinorange RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51620 auf Anfrage
K0269.10616X20rapsgelb RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51620 auf Anfrage
K0269.10686X20signalgrün RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51620 auf Anfrage
K0269.10687X20verkehrsblau RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51620 auf Anfrage
K0269.10684X20verkehrsrot RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51620 auf Anfrage
K0269.1061X25schwarzgrau RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51625 auf Anfrage
K0269.1062X25reinorange RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51625 auf Anfrage
K0269.10616X25rapsgelb RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51625 auf Anfrage
K0269.10686X25signalgrün RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51625 auf Anfrage
K0269.10687X25verkehrsblau RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51625 auf Anfrage
K0269.10684X25verkehrsrot RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51625 auf Anfrage
K0269.1061X30schwarzgrau RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51630 auf Anfrage
K0269.1062X30reinorange RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51630 auf Anfrage
K0269.10616X30rapsgelb RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51630 auf Anfrage
K0269.10686X30signalgrün RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51630 auf Anfrage
K0269.10687X30verkehrsblau RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51630 auf Anfrage
K0269.10684X30verkehrsrot RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51630 auf Anfrage
K0269.1061X35schwarzgrau RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51635 auf Anfrage
K0269.1062X35reinorange RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51635 auf Anfrage
K0269.10616X35rapsgelb RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51635 auf Anfrage
K0269.10686X35signalgrün RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51635 auf Anfrage
K0269.10687X35verkehrsblau RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51635 auf Anfrage
K0269.10684X35verkehrsrot RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51635 auf Anfrage
K0269.1061X40schwarzgrau RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51640 auf Anfrage
K0269.1062X40reinorange RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51640 auf Anfrage
K0269.10616X40rapsgelb RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51640 auf Anfrage
K0269.10686X40signalgrün RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51640 auf Anfrage
K0269.10687X40verkehrsblau RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51640 auf Anfrage
K0269.10684X40verkehrsrot RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51640 auf Anfrage
K0269.1061X45schwarzgrau RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51645 auf Anfrage
K0269.1062X45reinorange RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51645 auf Anfrage
K0269.10616X45rapsgelb RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51645 auf Anfrage
K0269.10686X45signalgrün RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51645 auf Anfrage
K0269.10687X45verkehrsblau RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51645 auf Anfrage
K0269.10684X45verkehrsrot RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51645 auf Anfrage
K0269.1061X50schwarzgrau RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51650 auf Anfrage
K0269.1062X50reinorange RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51650 auf Anfrage
K0269.10616X50rapsgelb RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51650 auf Anfrage
K0269.10686X50signalgrün RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51650 auf Anfrage
K0269.10687X50verkehrsblau RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51650 auf Anfrage
K0269.10684X50verkehrsrot RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51650 auf Anfrage
K0269.2061X15schwarzgrau RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 auf Anfrage
K0269.2062X15reinorange RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 auf Anfrage
K0269.20616X15rapsgelb RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 auf Anfrage
K0269.20686X15signalgrün RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 auf Anfrage
K0269.20687X15verkehrsblau RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 auf Anfrage
K0269.20684X15verkehrsrot RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 auf Anfrage
K0269.2061X20schwarzgrau RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 auf Anfrage
K0269.2062X20reinorange RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 auf Anfrage
K0269.20616X20rapsgelb RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 auf Anfrage
K0269.20686X20signalgrün RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 auf Anfrage
K0269.20687X20verkehrsblau RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 auf Anfrage
K0269.20684X20verkehrsrot RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 auf Anfrage
K0269.2061X25schwarzgrau RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 auf Anfrage
K0269.2062X25reinorange RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 auf Anfrage
K0269.20616X25rapsgelb RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 auf Anfrage
K0269.20686X25signalgrün RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 auf Anfrage
K0269.20687X25verkehrsblau RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 auf Anfrage
K0269.20684X25verkehrsrot RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 auf Anfrage
K0269.2061X30schwarzgrau RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 auf Anfrage
K0269.2062X30reinorange RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 auf Anfrage
K0269.20616X30rapsgelb RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 auf Anfrage
K0269.20686X30signalgrün RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 auf Anfrage
K0269.20687X30verkehrsblau RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 auf Anfrage
K0269.20684X30verkehrsrot RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 auf Anfrage
K0269.2061X35schwarzgrau RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 auf Anfrage
K0269.2062X35reinorange RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 auf Anfrage
K0269.20616X35rapsgelb RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 auf Anfrage
K0269.20686X35signalgrün RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 auf Anfrage
K0269.20687X35verkehrsblau RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 auf Anfrage
K0269.20684X35verkehrsrot RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 auf Anfrage
K0269.2061X40schwarzgrau RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 auf Anfrage
K0269.2062X40reinorange RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 auf Anfrage
K0269.20616X40rapsgelb RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 auf Anfrage
K0269.20686X40signalgrün RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 auf Anfrage
K0269.20687X40verkehrsblau RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 auf Anfrage
K0269.20684X40verkehrsrot RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 auf Anfrage
K0269.2061X45schwarzgrau RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 auf Anfrage
K0269.2062X45reinorange RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 auf Anfrage
K0269.20616X45rapsgelb RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 auf Anfrage
K0269.20686X45signalgrün RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 auf Anfrage
K0269.20687X45verkehrsblau RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 auf Anfrage
K0269.20684X45verkehrsrot RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 auf Anfrage
K0269.2061X50schwarzgrau RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 auf Anfrage
K0269.2062X50reinorange RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 auf Anfrage
K0269.20616X50rapsgelb RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 auf Anfrage
K0269.20686X50signalgrün RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 auf Anfrage
K0269.20687X50verkehrsblau RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 auf Anfrage
K0269.20684X50verkehrsrot RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 auf Anfrage
K0269.2061X55schwarzgrau RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 auf Anfrage
K0269.2062X55reinorange RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 auf Anfrage
K0269.20616X55rapsgelb RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 auf Anfrage
K0269.20686X55signalgrün RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 auf Anfrage
K0269.20687X55verkehrsblau RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 auf Anfrage
K0269.20684X55verkehrsrot RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 auf Anfrage
K0269.2061X60schwarzgrau RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 auf Anfrage
K0269.2062X60reinorange RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 auf Anfrage
K0269.20616X60rapsgelb RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 auf Anfrage
K0269.20686X60signalgrün RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 auf Anfrage
K0269.20687X60verkehrsblau RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 auf Anfrage
K0269.20684X60verkehrsrot RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 auf Anfrage
K0269.2081X15schwarzgrau RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 auf Anfrage
K0269.2082X15reinorange RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 auf Anfrage
K0269.20816X15rapsgelb RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 auf Anfrage
K0269.20886X15signalgrün RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 auf Anfrage
K0269.20887X15verkehrsblau RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 auf Anfrage
K0269.20884X15verkehrsrot RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 auf Anfrage
K0269.2081X20schwarzgrau RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 auf Anfrage
K0269.2082X20reinorange RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 auf Anfrage
K0269.20816X20rapsgelb RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 auf Anfrage
K0269.20886X20signalgrün RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 auf Anfrage
K0269.20887X20verkehrsblau RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 auf Anfrage
K0269.20884X20verkehrsrot RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 auf Anfrage
K0269.2081X25schwarzgrau RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 auf Anfrage
K0269.2082X25reinorange RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 auf Anfrage
K0269.20816X25rapsgelb RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 auf Anfrage
K0269.20886X25signalgrün RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 auf Anfrage
K0269.20887X25verkehrsblau RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 auf Anfrage
K0269.20884X25verkehrsrot RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 auf Anfrage
K0269.2081X30schwarzgrau RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 auf Anfrage
K0269.2082X30reinorange RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 auf Anfrage
K0269.20816X30rapsgelb RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 auf Anfrage
K0269.20886X30signalgrün RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 auf Anfrage
K0269.20887X30verkehrsblau RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 auf Anfrage
K0269.20884X30verkehrsrot RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 auf Anfrage
K0269.2081X35schwarzgrau RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 auf Anfrage
K0269.2082X35reinorange RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 auf Anfrage
K0269.20816X35rapsgelb RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 auf Anfrage
K0269.20886X35signalgrün RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 auf Anfrage
K0269.20887X35verkehrsblau RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 auf Anfrage
K0269.20884X35verkehrsrot RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 auf Anfrage
K0269.2081X40schwarzgrau RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 auf Anfrage
K0269.2082X40reinorange RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 auf Anfrage
K0269.20816X40rapsgelb RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 auf Anfrage
K0269.20886X40signalgrün RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 auf Anfrage
K0269.20887X40verkehrsblau RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 auf Anfrage
K0269.20884X40verkehrsrot RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 auf Anfrage
K0269.2081X45schwarzgrau RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 auf Anfrage
K0269.2082X45reinorange RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 auf Anfrage
K0269.20816X45rapsgelb RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 auf Anfrage
K0269.20886X45signalgrün RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 auf Anfrage
K0269.20887X45verkehrsblau RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 auf Anfrage
K0269.20884X45verkehrsrot RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 auf Anfrage
K0269.2081X50schwarzgrau RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 auf Anfrage
K0269.2082X50reinorange RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 auf Anfrage
K0269.20816X50rapsgelb RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 auf Anfrage
K0269.20886X50signalgrün RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 auf Anfrage
K0269.20887X50verkehrsblau RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 auf Anfrage
K0269.20884X50verkehrsrot RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 auf Anfrage
K0269.2081X55schwarzgrau RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 auf Anfrage
K0269.2082X55reinorange RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 auf Anfrage
K0269.20816X55rapsgelb RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 auf Anfrage
K0269.20886X55signalgrün RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 auf Anfrage
K0269.20887X55verkehrsblau RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 auf Anfrage
K0269.20884X55verkehrsrot RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 auf Anfrage
K0269.2081X60schwarzgrau RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 auf Anfrage
K0269.2082X60reinorange RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 auf Anfrage
K0269.20816X60rapsgelb RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 auf Anfrage
K0269.20886X60signalgrün RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 auf Anfrage
K0269.20887X60verkehrsblau RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 auf Anfrage
K0269.20884X60verkehrsrot RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 auf Anfrage
K0269.2101X15schwarzgrau RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 auf Anfrage
K0269.2102X15reinorange RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 auf Anfrage
K0269.21016X15rapsgelb RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 auf Anfrage
K0269.21086X15signalgrün RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 auf Anfrage
K0269.21087X15verkehrsblau RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 auf Anfrage
K0269.21084X15verkehrsrot RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 auf Anfrage
K0269.2101X20schwarzgrau RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 auf Anfrage
K0269.2102X20reinorange RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 auf Anfrage
K0269.21016X20rapsgelb RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 auf Anfrage
K0269.21086X20signalgrün RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 auf Anfrage
K0269.21087X20verkehrsblau RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 auf Anfrage
K0269.21084X20verkehrsrot RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 auf Anfrage
K0269.2101X25schwarzgrau RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 auf Anfrage
K0269.2102X25reinorange RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 auf Anfrage
K0269.21016X25rapsgelb RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 auf Anfrage
K0269.21086X25signalgrün RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 auf Anfrage
K0269.21087X25verkehrsblau RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 auf Anfrage
K0269.21084X25verkehrsrot RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 auf Anfrage
K0269.2101X30schwarzgrau RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 auf Anfrage
K0269.2102X30reinorange RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 auf Anfrage
K0269.21016X30rapsgelb RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 auf Anfrage
K0269.21086X30signalgrün RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 auf Anfrage
K0269.21087X30verkehrsblau RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 auf Anfrage
K0269.21084X30verkehrsrot RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 auf Anfrage
K0269.2101X35schwarzgrau RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 auf Anfrage
K0269.2102X35reinorange RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 auf Anfrage
K0269.21016X35rapsgelb RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 auf Anfrage
K0269.21086X35signalgrün RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 auf Anfrage
K0269.21087X35verkehrsblau RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 auf Anfrage
K0269.21084X35verkehrsrot RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 auf Anfrage
K0269.2101X40schwarzgrau RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 auf Anfrage
K0269.2102X40reinorange RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 auf Anfrage
K0269.21016X40rapsgelb RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 auf Anfrage
K0269.21086X40signalgrün RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 auf Anfrage
K0269.21087X40verkehrsblau RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 auf Anfrage
K0269.21084X40verkehrsrot RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 auf Anfrage
K0269.2101X45schwarzgrau RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 auf Anfrage
K0269.2102X45reinorange RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 auf Anfrage
K0269.21016X45rapsgelb RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 auf Anfrage
K0269.21086X45signalgrün RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 auf Anfrage
K0269.21087X45verkehrsblau RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 auf Anfrage
K0269.21084X45verkehrsrot RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 auf Anfrage
K0269.2101X50schwarzgrau RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 auf Anfrage
K0269.2102X50reinorange RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 auf Anfrage
K0269.21016X50rapsgelb RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 auf Anfrage
K0269.21086X50signalgrün RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 auf Anfrage
K0269.21087X50verkehrsblau RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 auf Anfrage
K0269.21084X50verkehrsrot RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 auf Anfrage
K0269.2101X55schwarzgrau RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 auf Anfrage
K0269.2102X55reinorange RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 auf Anfrage
K0269.21016X55rapsgelb RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 auf Anfrage
K0269.21086X55signalgrün RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 auf Anfrage
K0269.21087X55verkehrsblau RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 auf Anfrage
K0269.21084X55verkehrsrot RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 auf Anfrage
K0269.2101X60schwarzgrau RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 auf Anfrage
K0269.2102X60reinorange RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 auf Anfrage
K0269.21016X60rapsgelb RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 auf Anfrage
K0269.21086X60signalgrün RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 auf Anfrage
K0269.21087X60verkehrsblau RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 auf Anfrage
K0269.21084X60verkehrsrot RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 auf Anfrage
K0269.3081X15schwarzgrau RAL 70213M81621,52337102453,5588091,5112215 auf Anfrage
K0269.3082X15reinorange RAL 20043M81621,52337102453,5588091,5112215 auf Anfrage
K0269.30816X15rapsgelb RAL 10213M81621,52337102453,5588091,5112215 auf Anfrage
K0269.30886X15signalgrün RAL 60323M81621,52337102453,5588091,5112215 auf Anfrage
K0269.30887X15verkehrsblau RAL 50173M81621,52337102453,5588091,5112215 auf Anfrage
K0269.30884X15verkehrsrot RAL 30203M81621,52337102453,5588091,5112215 auf Anfrage
K0269.3081X20schwarzgrau RAL 70213M81621,52337102453,5588091,5112220 auf Anfrage
K0269.3082X20reinorange RAL 20043M81621,52337102453,5588091,5112220 auf Anfrage
K0269.30816X20rapsgelb RAL 10213M81621,52337102453,5588091,5112220 auf Anfrage