Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel mit Schutzkappe mit Außengewinde
K0122

Klemmhebel mit Schutzkappe mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile brüniert.
Schutzkappe Edelstahl, blank.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, orange RAL 2004.

Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0122 Klemmhebel mit Schutzkappe mit Außengewinde 295 kB

Zeichnungen

Klemmhebel mit Schutzkappe mit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeFarbe
Grundkörper
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K0122.92061X152schwarz seidenmattM61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92062X152reinorange RAL 2004M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92061X202schwarz seidenmattM62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92062X202reinorange RAL 2004M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92061X252schwarz seidenmattM62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92062X252reinorange RAL 2004M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92061X302schwarz seidenmattM63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92062X302reinorange RAL 2004M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92061X352schwarz seidenmattM63513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92062X352reinorange RAL 2004M63513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92061X402schwarz seidenmattM64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92062X402reinorange RAL 2004M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92061X452schwarz seidenmattM64513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92062X452reinorange RAL 2004M64513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92061X502schwarz seidenmattM65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92062X502reinorange RAL 2004M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92061X552schwarz seidenmattM65513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92062X552reinorange RAL 2004M65513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92061X602schwarz seidenmattM66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92062X602reinorange RAL 2004M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92081X152schwarz seidenmattM81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92082X152reinorange RAL 2004M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92081X202schwarz seidenmattM82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92082X202reinorange RAL 2004M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92081X252schwarz seidenmattM82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92082X252reinorange RAL 2004M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92081X302schwarz seidenmattM83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92082X302reinorange RAL 2004M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92081X352schwarz seidenmattM83513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92082X352reinorange RAL 2004M83513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92081X402schwarz seidenmattM84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92082X402reinorange RAL 2004M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92081X452schwarz seidenmattM84513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92082X452reinorange RAL 2004M84513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92081X502schwarz seidenmattM85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92082X502reinorange RAL 2004M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92081X552schwarz seidenmattM85513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92082X552reinorange RAL 2004M85513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92081X602schwarz seidenmattM86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92082X602reinorange RAL 2004M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92101X152schwarz seidenmattM101513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92102X152reinorange RAL 2004M101513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92101X202schwarz seidenmattM102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92102X202reinorange RAL 2004M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92101X252schwarz seidenmattM102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92102X252reinorange RAL 2004M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92101X302schwarz seidenmattM103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92102X302reinorange RAL 2004M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92101X352schwarz seidenmattM103513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92102X352reinorange RAL 2004M103513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92101X402schwarz seidenmattM104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92102X402reinorange RAL 2004M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92101X452schwarz seidenmattM104513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92102X452reinorange RAL 2004M104513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92101X502schwarz seidenmattM105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92102X502reinorange RAL 2004M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92101X552schwarz seidenmattM105513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92102X552reinorange RAL 2004M105513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92101X602schwarz seidenmattM106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.92102X602reinorange RAL 2004M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 auf Anfrage
K0122.93081X153schwarz seidenmattM81516212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93082X153reinorange RAL 2004M81516212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93081X203schwarz seidenmattM82016212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93082X203reinorange RAL 2004M82016212211809141,5102454,558,522auf Anfrage
K0122.93081X253schwarz seidenmattM82516212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93082X253reinorange RAL 2004M82516212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93081X303schwarz seidenmattM83016212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93082X303reinorange RAL 2004M83016212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93081X353schwarz seidenmattM83516212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93082X353reinorange RAL 2004M83516212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93081X403schwarz seidenmattM84016212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93082X403reinorange RAL 2004M84016212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93081X453schwarz seidenmattM84516212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93082X453reinorange RAL 2004M84516212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93081X503schwarz seidenmattM85016212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93082X503reinorange RAL 2004M85016212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93081X553schwarz seidenmattM85516212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93082X553reinorange RAL 2004M85516212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93081X603schwarz seidenmattM86016212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93082X603reinorange RAL 2004M86016212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93101X153schwarz seidenmattM101516212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93102X153reinorange RAL 2004M101516212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93101X203schwarz seidenmattM102016212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93102X203reinorange RAL 2004M102016212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93101X253schwarz seidenmattM102516212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93102X253reinorange RAL 2004M102516212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93101X303schwarz seidenmattM103016212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93102X303reinorange RAL 2004M103016212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93101X353schwarz seidenmattM103516212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93102X353reinorange RAL 2004M103516212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93101X403schwarz seidenmattM104016212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93102X403reinorange RAL 2004M104016212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93101X453schwarz seidenmattM104516212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93102X453reinorange RAL 2004M104516212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93101X503schwarz seidenmattM105016212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93102X503reinorange RAL 2004M105016212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93101X553schwarz seidenmattM105516212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93102X553reinorange RAL 2004M105516212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93101X603schwarz seidenmattM106016212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
K0122.93102X603reinorange RAL 2004M106016212211809141,5102454,558,522 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33