Warengruppen
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert
K0122

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile brüniert.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic.

Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0122 Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert 428 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFarbe
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
GrößeXDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
K0122.00427X10rubinrot RAL 3003seidenmatt0M410131424,5414,53033303771610 0.00 €
K0122.0042X10reinorange RAL 2004seidenmatt0M410131424,5414,53033303771610 0.00 €
K0122.0043X10silber-metallicseidenmatt0M410131424,5414,53033303771610 0.00 €
K0122.00427X15rubinrot RAL 3003seidenmatt0M410131424,5414,53033303771615 0.00 €
K0122.0042X15reinorange RAL 2004seidenmatt0M410131424,5414,53033303771615 0.00 €
K0122.0043X15silber-metallicseidenmatt0M410131424,5414,53033303771615 0.00 €
K0122.00427X20rubinrot RAL 3003seidenmatt0M410131424,5414,53033303771620 0.00 €
K0122.0042X20reinorange RAL 2004seidenmatt0M410131424,5414,53033303771620 0.00 €
K0122.0043X20silber-metallicseidenmatt0M410131424,5414,53033303771620 0.00 €
K0122.00427X25rubinrot RAL 3003seidenmatt0M410131424,5414,53033303771625 0.00 €
K0122.0042X25reinorange RAL 2004seidenmatt0M410131424,5414,53033303771625 0.00 €
K0122.0043X25silber-metallicseidenmatt0M410131424,5414,53033303771625 0.00 €
K0122.00427X30rubinrot RAL 3003seidenmatt0M410131424,5414,53033303771630 0.00 €
K0122.0042X30reinorange RAL 2004seidenmatt0M410131424,5414,53033303771630 0.00 €
K0122.0043X30silber-metallicseidenmatt0M410131424,5414,53033303771630 0.00 €
K0122.00427X35rubinrot RAL 3003seidenmatt0M410131424,5414,53033303771635 0.00 €
K0122.0042X35reinorange RAL 2004seidenmatt0M410131424,5414,53033303771635 0.00 €
K0122.0043X35silber-metallicseidenmatt0M410131424,5414,53033303771635 0.00 €
K0122.00427X40rubinrot RAL 3003seidenmatt0M410131424,5414,53033303771640 0.00 €
K0122.0042X40reinorange RAL 2004seidenmatt0M410131424,5414,53033303771640 0.00 €
K0122.0043X40silber-metallicseidenmatt0M410131424,5414,53033303771640 0.00 €
K0122.00427X45rubinrot RAL 3003seidenmatt0M410131424,5414,53033303771645 0.00 €
K0122.0042X45reinorange RAL 2004seidenmatt0M410131424,5414,53033303771645 0.00 €
K0122.0043X45silber-metallicseidenmatt0M410131424,5414,53033303771645 0.00 €
K0122.00427X50rubinrot RAL 3003seidenmatt0M410131424,5414,53033303771650 0.00 €
K0122.0042X50reinorange RAL 2004seidenmatt0M410131424,5414,53033303771650 0.00 €
K0122.0043X50silber-metallicseidenmatt0M410131424,5414,53033303771650 0.00 €
K0122.00527X10rubinrot RAL 3003seidenmatt0M510131424,5414,53033303771610 0.00 €
K0122.0052X10reinorange RAL 2004seidenmatt0M510131424,5414,53033303771610 0.00 €
K0122.0053X10silber-metallicseidenmatt0M510131424,5414,53033303771610 0.00 €
K0122.00527X15rubinrot RAL 3003seidenmatt0M510131424,5414,53033303771615 0.00 €
K0122.0052X15reinorange RAL 2004seidenmatt0M510131424,5414,53033303771615 0.00 €
K0122.0053X15silber-metallicseidenmatt0M510131424,5414,53033303771615 0.00 €
K0122.00527X20rubinrot RAL 3003seidenmatt0M510131424,5414,53033303771620 0.00 €
K0122.0052X20reinorange RAL 2004seidenmatt0M510131424,5414,53033303771620 0.00 €
K0122.0053X20silber-metallicseidenmatt0M510131424,5414,53033303771620 0.00 €
K0122.00527X25rubinrot RAL 3003seidenmatt0M510131424,5414,53033303771625 0.00 €
K0122.0052X25reinorange RAL 2004seidenmatt0M510131424,5414,53033303771625 0.00 €
K0122.0053X25silber-metallicseidenmatt0M510131424,5414,53033303771625 0.00 €
K0122.00527X30rubinrot RAL 3003seidenmatt0M510131424,5414,53033303771630 0.00 €
K0122.0052X30reinorange RAL 2004seidenmatt0M510131424,5414,53033303771630 0.00 €
K0122.0053X30silber-metallicseidenmatt0M510131424,5414,53033303771630 0.00 €
K0122.00527X35rubinrot RAL 3003seidenmatt0M510131424,5414,53033303771635 0.00 €
K0122.0052X35reinorange RAL 2004seidenmatt0M510131424,5414,53033303771635 0.00 €
K0122.0053X35silber-metallicseidenmatt0M510131424,5414,53033303771635 0.00 €
K0122.00527X40rubinrot RAL 3003seidenmatt0M510131424,5414,53033303771640 0.00 €
K0122.0052X40reinorange RAL 2004seidenmatt0M510131424,5414,53033303771640 0.00 €
K0122.0053X40silber-metallicseidenmatt0M510131424,5414,53033303771640 0.00 €
K0122.00527X45rubinrot RAL 3003seidenmatt0M510131424,5414,53033303771645 0.00 €
K0122.0052X45reinorange RAL 2004seidenmatt0M510131424,5414,53033303771645 0.00 €
K0122.0053X45silber-metallicseidenmatt0M510131424,5414,53033303771645 0.00 €
K0122.00527X50rubinrot RAL 3003seidenmatt0M510131424,5414,53033303771650 0.00 €
K0122.0052X50reinorange RAL 2004seidenmatt0M510131424,5414,53033303771650 0.00 €
K0122.0053X50silber-metallicseidenmatt0M510131424,5414,53033303771650 0.00 €
K0122.10527X10rubinrot RAL 3003seidenmatt1M510131424,5414,53134404771610 0.00 €
K0122.1052X10reinorange RAL 2004seidenmatt1M510131424,5414,53134404771610 0.00 €
K0122.1053X10silber-metallicseidenmatt1M510131424,5414,53134404771610 0.00 €
K0122.10527X15rubinrot RAL 3003seidenmatt1M510131424,5414,53134404771615 0.00 €
K0122.1052X15reinorange RAL 2004seidenmatt1M510131424,5414,53134404771615 0.00 €
K0122.1053X15silber-metallicseidenmatt1M510131424,5414,53134404771615 0.00 €
K0122.10527X20rubinrot RAL 3003seidenmatt1M510131424,5414,53134404771620 0.00 €
K0122.1052X20reinorange RAL 2004seidenmatt1M510131424,5414,53134404771620 0.00 €
K0122.1053X20silber-metallicseidenmatt1M510131424,5414,53134404771620 0.00 €
K0122.10527X25rubinrot RAL 3003seidenmatt1M510131424,5414,53134404771625 0.00 €
K0122.1052X25reinorange RAL 2004seidenmatt1M510131424,5414,53134404771625 0.00 €
K0122.1053X25silber-metallicseidenmatt1M510131424,5414,53134404771625 0.00 €
K0122.10527X30rubinrot RAL 3003seidenmatt1M510131424,5414,53134404771630 0.00 €
K0122.1052X30reinorange RAL 2004seidenmatt1M510131424,5414,53134404771630 0.00 €
K0122.1053X30silber-metallicseidenmatt1M510131424,5414,53134404771630 0.00 €
K0122.10527X35rubinrot RAL 3003seidenmatt1M510131424,5414,53134404771635 0.00 €
K0122.1052X35reinorange RAL 2004seidenmatt1M510131424,5414,53134404771635 0.00 €
K0122.1053X35silber-metallicseidenmatt1M510131424,5414,53134404771635 0.00 €
K0122.10527X40rubinrot RAL 3003seidenmatt1M510131424,5414,53134404771640 0.00 €
K0122.1052X40reinorange RAL 2004seidenmatt1M510131424,5414,53134404771640 0.00 €
K0122.1053X40silber-metallicseidenmatt1M510131424,5414,53134404771640 0.00 €
K0122.10527X45rubinrot RAL 3003seidenmatt1M510131424,5414,53134404771645 0.00 €
K0122.1052X45reinorange RAL 2004seidenmatt1M510131424,5414,53134404771645 0.00 €
K0122.1053X45silber-metallicseidenmatt1M510131424,5414,53134404771645 0.00 €
K0122.10527X50rubinrot RAL 3003seidenmatt1M510131424,5414,53134404771650 0.00 €
K0122.1052X50reinorange RAL 2004seidenmatt1M510131424,5414,53134404771650 0.00 €
K0122.1053X50silber-metallicseidenmatt1M510131424,5414,53134404771650 0.00 €
K0122.10627X10rubinrot RAL 3003seidenmatt1M610131424,5414,53134404771610 0.00 €
K0122.1062X10reinorange RAL 2004seidenmatt1M610131424,5414,53134404771610 0.00 €
K0122.1063X10silber-metallicseidenmatt1M610131424,5414,53134404771610 0.00 €
K0122.10627X15rubinrot RAL 3003seidenmatt1M610131424,5414,53134404771615 0.00 €
K0122.1062X15reinorange RAL 2004seidenmatt1M610131424,5414,53134404771615 0.00 €
K0122.1063X15silber-metallicseidenmatt1M610131424,5414,53134404771615 0.00 €
K0122.10627X20rubinrot RAL 3003seidenmatt1M610131424,5414,53134404771620 0.00 €
K0122.1062X20reinorange RAL 2004seidenmatt1M610131424,5414,53134404771620 0.00 €
K0122.1063X20silber-metallicseidenmatt1M610131424,5414,53134404771620 0.00 €
K0122.10627X25rubinrot RAL 3003seidenmatt1M610131424,5414,53134404771625 0.00 €
K0122.1062X25reinorange RAL 2004seidenmatt1M610131424,5414,53134404771625 0.00 €
K0122.1063X25silber-metallicseidenmatt1M610131424,5414,53134404771625 0.00 €
K0122.10627X30rubinrot RAL 3003seidenmatt1M610131424,5414,53134404771630 0.00 €
K0122.1062X30reinorange RAL 2004seidenmatt1M610131424,5414,53134404771630 0.00 €
K0122.1063X30silber-metallicseidenmatt1M610131424,5414,53134404771630 0.00 €
K0122.10627X35rubinrot RAL 3003seidenmatt1M610131424,5414,53134404771635 0.00 €
K0122.1062X35reinorange RAL 2004seidenmatt1M610131424,5414,53134404771635 0.00 €
K0122.1063X35silber-metallicseidenmatt1M610131424,5414,53134404771635 0.00 €
K0122.10627X40rubinrot RAL 3003seidenmatt1M610131424,5414,53134404771640 0.00 €
K0122.1062X40reinorange RAL 2004seidenmatt1M610131424,5414,53134404771640 0.00 €
K0122.1063X40silber-metallicseidenmatt1M610131424,5414,53134404771640 0.00 €
K0122.10627X45rubinrot RAL 3003seidenmatt1M610131424,5414,53134404771645 0.00 €
K0122.1062X45reinorange RAL 2004seidenmatt1M610131424,5414,53134404771645 0.00 €
K0122.1063X45silber-metallicseidenmatt1M610131424,5414,53134404771645 0.00 €
K0122.10627X50rubinrot RAL 3003seidenmatt1M610131424,5414,53134404771650 0.00 €
K0122.1062X50reinorange RAL 2004seidenmatt1M610131424,5414,53134404771650 0.00 €
K0122.1063X50silber-metallicseidenmatt1M610131424,5414,53134404771650 0.00 €
K0122.20627X15rubinrot RAL 3003seidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 0.00 €
K0122.2062X15reinorange RAL 2004seidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 0.00 €
K0122.2063X15silber-metallicseidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 0.00 €
K0122.20627X20rubinrot RAL 3003seidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 0.00 €
K0122.2062X20reinorange RAL 2004seidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 0.00 €
K0122.2063X20silber-metallicseidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 0.00 €
K0122.20627X25rubinrot RAL 3003seidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 0.00 €
K0122.2062X25reinorange RAL 2004seidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 0.00 €
K0122.2063X25silber-metallicseidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 0.00 €
K0122.20627X30rubinrot RAL 3003seidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 0.00 €
K0122.2062X30reinorange RAL 2004seidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 0.00 €
K0122.2063X30silber-metallicseidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 0.00 €
K0122.20627X35rubinrot RAL 3003seidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 0.00 €
K0122.2062X35reinorange RAL 2004seidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 0.00 €
K0122.2063X35silber-metallicseidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 0.00 €
K0122.20627X40rubinrot RAL 3003seidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 0.00 €
K0122.2062X40reinorange RAL 2004seidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 0.00 €
K0122.2063X40silber-metallicseidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 0.00 €
K0122.20627X45rubinrot RAL 3003seidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 0.00 €
K0122.2062X45reinorange RAL 2004seidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 0.00 €
K0122.2063X45silber-metallicseidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 0.00 €
K0122.20627X50rubinrot RAL 3003seidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 0.00 €
K0122.2062X50reinorange RAL 2004seidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 0.00 €
K0122.2063X50silber-metallicseidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 0.00 €
K0122.20627X55rubinrot RAL 3003seidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 0.00 €
K0122.2062X55reinorange RAL 2004seidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 0.00 €
K0122.2063X55silber-metallicseidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 0.00 €
K0122.20627X60rubinrot RAL 3003seidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 0.00 €
K0122.2062X60reinorange RAL 2004seidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 0.00 €
K0122.2063X60silber-metallicseidenmatt2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 0.00 €
K0122.20827X15rubinrot RAL 3003seidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 0.00 €
K0122.2082X15reinorange RAL 2004seidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 0.00 €
K0122.2083X15silber-metallicseidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 0.00 €
K0122.20827X20rubinrot RAL 3003seidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 0.00 €
K0122.2082X20reinorange RAL 2004seidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 0.00 €
K0122.2083X20silber-metallicseidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 0.00 €
K0122.20827X25rubinrot RAL 3003seidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 0.00 €
K0122.2082X25reinorange RAL 2004seidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 0.00 €
K0122.2083X25silber-metallicseidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 0.00 €
K0122.20827X30rubinrot RAL 3003seidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 0.00 €
K0122.2082X30reinorange RAL 2004seidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 0.00 €
K0122.2083X30silber-metallicseidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 0.00 €
K0122.20827X35rubinrot RAL 3003seidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 0.00 €
K0122.2082X35reinorange RAL 2004seidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 0.00 €
K0122.2083X35silber-metallicseidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 0.00 €
K0122.20827X40rubinrot RAL 3003seidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 0.00 €
K0122.2082X40reinorange RAL 2004seidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 0.00 €
K0122.2083X40silber-metallicseidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 0.00 €
K0122.20827X45rubinrot RAL 3003seidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 0.00 €
K0122.2082X45reinorange RAL 2004seidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 0.00 €
K0122.2083X45silber-metallicseidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 0.00 €
K0122.20827X50rubinrot RAL 3003seidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 0.00 €
K0122.2082X50reinorange RAL 2004seidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 0.00 €
K0122.2083X50silber-metallicseidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 0.00 €
K0122.20827X55rubinrot RAL 3003seidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 0.00 €
K0122.2082X55reinorange RAL 2004seidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 0.00 €
K0122.2083X55silber-metallicseidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 0.00 €
K0122.20827X60rubinrot RAL 3003seidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 0.00 €
K0122.2082X60reinorange RAL 2004seidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 0.00 €
K0122.2083X60silber-metallicseidenmatt2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 0.00 €
K0122.21027X15rubinrot RAL 3003seidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 0.00 €
K0122.2102X15reinorange RAL 2004seidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 0.00 €
K0122.2103X15silber-metallicseidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 0.00 €
K0122.21027X20rubinrot RAL 3003seidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 0.00 €
K0122.2102X20reinorange RAL 2004seidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 0.00 €
K0122.2103X20silber-metallicseidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 0.00 €
K0122.21027X25rubinrot RAL 3003seidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 0.00 €
K0122.2102X25reinorange RAL 2004seidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 0.00 €
K0122.2103X25silber-metallicseidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 0.00 €
K0122.21027X30rubinrot RAL 3003seidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 0.00 €
K0122.2102X30reinorange RAL 2004seidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 0.00 €
K0122.2103X30silber-metallicseidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 0.00 €
K0122.21027X35rubinrot RAL 3003seidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 0.00 €
K0122.2102X35reinorange RAL 2004seidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 0.00 €
K0122.2103X35silber-metallicseidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 0.00 €
K0122.21027X40rubinrot RAL 3003seidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 0.00 €
K0122.2102X40reinorange RAL 2004seidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 0.00 €
K0122.2103X40silber-metallicseidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 0.00 €
K0122.21027X45rubinrot RAL 3003seidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 0.00 €
K0122.2102X45reinorange RAL 2004seidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 0.00 €
K0122.2103X45silber-metallicseidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 0.00 €
K0122.21027X50rubinrot RAL 3003seidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 0.00 €
K0122.2102X50reinorange RAL 2004seidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 0.00 €
K0122.2103X50silber-metallicseidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 0.00 €
K0122.21027X55rubinrot RAL 3003seidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 0.00 €
K0122.2102X55reinorange RAL 2004seidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 0.00 €
K0122.2103X55silber-metallicseidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 0.00 €
K0122.21027X60rubinrot RAL 3003seidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 0.00 €
K0122.2102X60reinorange RAL 2004seidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 0.00 €
K0122.2103X60silber-metallicseidenmatt2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 0.00 €
K0122.30827X15rubinrot RAL 3003seidenmatt3M816212237102454,558,58091112215 0.00 €
K0122.3082X15reinorange RAL 2004seidenmatt3M816212237102454,558,58091112215 0.00 €
K0122.3083X15silber-metallicseidenmatt3M816212237102454,558,58091112215 0.00 €
K0122.30827X20rubinrot RAL 3003seidenmatt3M816212237102454,558,58091112220 0.00 €
K0122.3082X20reinorange RAL 2004seidenmatt3M816212237102454,558,58091112220 0.00 €
K0122.3083X20silber-metallicseidenmatt3M816212237102454,558,58091112220 0.00 €
K0122.30827X25rubinrot RAL 3003seidenmatt3M816212237102454,558,58091112225 0.00 €
K0122.3082X25reinorange RAL 2004seidenmatt3M816212237102454,558,58091112225 0.00 €
K0122.3083X25silber-metallicseidenmatt3M816212237102454,558,58091112225 0.00 €
K0122.30827X30rubinrot RAL 3003seidenmatt3M816212237102454,558,58091112230 0.00 €
K0122.3082X30reinorange RAL 2004seidenmatt3M816212237102454,558,58091112230 0.00 €
K0122.3083X30silber-metallicseidenmatt3M816212237102454,558,58091112230 0.00 €
K0122.30827X35rubinrot RAL 3003seidenmatt3M816212237102454,558,58091112235 0.00 €
K0122.3082X35reinorange RAL 2004seidenmatt3M816212237102454,558,58091112235 0.00 €
K0122.3083X35silber-metallicseidenmatt3M816212237102454,558,58091112235 0.00 €
K0122.30827X40rubinrot RAL 3003seidenmatt3M816212237102454,558,58091112240 0.00 €
K0122.3082X40reinorange RAL 2004seidenmatt3M816212237102454,558,58091112240 0.00 €
K0122.3083X40silber-metallicseidenmatt3M816212237102454,558,58091112240 0.00 €
K0122.30827X45rubinrot RAL 3003seidenmatt3M816212237102454,558,58091112245 0.00 €
K0122.3082X45reinorange RAL 2004seidenmatt3M816212237102454,558,58091112245 0.00 €
K0122.3083X45silber-metallicseidenmatt3M816212237102454,558,58091112245 0.00 €
K0122.30827X50rubinrot RAL 3003seidenmatt3M816212237102454,558,58091112250 0.00 €
K0122.3082X50reinorange RAL 2004seidenmatt3M816212237102454,558,58091112250 0.00 €
K0122.3083X50silber-metallicseidenmatt3M816212237102454,558,58091112250 0.00 €
K0122.30827X55rubinrot RAL 3003seidenmatt3M816212237102454,558,58091112255 0.00 €
K0122.3082X55reinorange RAL 2004seidenmatt3M816212237102454,558,58091112255 0.00 €
K0122.3083X55silber-metallicseidenmatt3M816212237102454,558,58091112255 0.00 €
K0122.30827X60rubinrot RAL 3003seidenmatt3M816212237102454,558,58091112260 0.00 €
K0122.3082X60reinorange RAL 2004seidenmatt3M816212237102454,558,58091112260 0.00 €
K0122.3083X60silber-metallicseidenmatt3M816212237102454,558,58091112260 0.00 €
K0122.31027X15rubinrot RAL 3003seidenmatt3M1016212237102454,558,58091112215 0.00 €
K0122.3102X15reinorange RAL 2004seidenmatt3M1016212237102454,558,58091112215 0.00 €
K0122.3103X15silber-metallicseidenmatt3M1016212237102454,558,58091112215 0.00 €
K0122.31027X20rubinrot RAL 3003seidenmatt3M1016212237102454,558,58091112220 0.00 €
K0122.3102X20reinorange RAL 2004seidenmatt3M1016212237102454,558,58091112220 0.00 €
K0122.3103X20silber-metallicseidenmatt3M1016212237102454,558,58091112220 0.00 €
K0122.31027X25rubinrot RAL 3003seidenmatt3M1016212237102454,558,58091112225 0.00 €
K0122.3102X25reinorange RAL 2004seidenmatt3M1016212237102454,558,58091112225 0.00 €
K0122.3103X25silber-metallicseidenmatt3M1016212237102454,558,58091112225 0.00 €
K0122.31027X30rubinrot RAL 3003seidenmatt3M1016212237102454,558,58091112230 0.00 €
K0122.3102X30reinorange RAL 2004seidenmatt3M1016212237102454,558,58091112230 0.00 €
K0122.3103X30silber-metallicseidenmatt3M1016212237102454,558,58091112230 0.00 €
K0122.31027X35rubinrot RAL 3003seidenmatt3M1016212237102454,558,58091112235 0.00 €
K0122.3102X35reinorange RAL 2004seidenmatt3M1016212237102454,558,58091112235 0.00 €
K0122.3103X35silber-metallicseidenmatt3M1016212237102454,558,58091112235 0.00 €
K0122.31027X40rubinrot RAL 3003seidenmatt3M1016212237102454,558,58091112240 0.00 €
K0122.3102X40reinorange RAL 2004seidenmatt3M1016212237102454,558,58091112240 0.00 €
K0122.3103X40silber-metallicseidenmatt3M1016212237102454,558,58091112240 0.00 €
K0122.31027X45rubinrot RAL 3003seidenmatt3M1016212237102454,558,58091112245 0.00 €
K0122.3102X45reinorange RAL 2004seidenmatt3M1016212237102454,558,58091112245 0.00 €
K0122.3103X45silber-metallicseidenmatt3M1016212237102454,558,58091112245 0.00 €
K0122.31027X50rubinrot RAL 3003seidenmatt3M1016212237102454,558,58091112250 0.00 €
K0122.3102X50reinorange RAL 2004seidenmatt3M1016212237102454,558,58091112250 0.00 €
K0122.3103X50silber-metallicseidenmatt3M1016212237102454,558,58091112250 0.00 €
K0122.31027X55rubinrot RAL 3003seidenmatt3M1016212237102454,558,58091112255 0.00 €
K0122.3102X55reinorange RAL 2004seidenmatt3M1016212237102454,558,58091112255 0.00 €
K0122.3103X55silber-metallicseidenmatt3M1016212237102454,558,58091112255 0.00 €
K0122.31027X60rubinrot RAL 3003seidenmatt3M1016212237102454,558,58091112260 0.00 €
K0122.3102X60reinorange RAL 2004seidenmatt3M1016212237102454,558,58091112260 0.00 €
K0122.3103X60silber-metallicseidenmatt3M1016212237102454,558,58091112260 0.00 €
K0122.41027X20rubinrot RAL 3003seidenmatt4M10192727,54310276367,595109132420 0.00 €
K0122.4102X20reinorange RAL 2004seidenmatt4M10192727,54310276367,595109132420 0.00 €
K0122.4103X20silber-metallicseidenmatt4M10192727,54310276367,595109132420 0.00 €
K0122.41027X25rubinrot RAL 3003seidenmatt4M10192727,54310276367,595109132425 0.00 €
K0122.4102X25reinorange RAL 2004seidenmatt4M10192727,54310276367,595109132425 0.00 €
K0122.4103X25silber-metallicseidenmatt4M10192727,54310276367,595109132425 0.00 €
K0122.41027X30rubinrot RAL 3003seidenmatt4M10192727,54310276367,595109132430 0.00 €
K0122.4102X30reinorange RAL 2004seidenmatt4M10192727,54310276367,595109132430 0.00 €
K0122.4103X30silber-metallicseidenmatt4M10192727,54310276367,595109132430 0.00 €
K0122.41027X35rubinrot RAL 3003seidenmatt4M10192727,54310276367,595109132435 0.00 €
K0122.4102X35reinorange RAL 2004seidenmatt4M10192727,54310276367,595109132435 0.00 €
K0122.4103X35silber-metallicseidenmatt4M10192727,54310276367,595109132435 0.00 €
K0122.41027X40rubinrot RAL 3003seidenmatt4M10192727,54310276367,595109132440 0.00 €
K0122.4102X40reinorange RAL 2004seidenmatt4M10192727,54310276367,595109132440 0.00 €
K0122.4103X40silber-metallicseidenmatt4M10192727,54310276367,595109132440 0.00 €
K0122.41027X45rubinrot RAL 3003seidenmatt4M10192727,54310276367,595109132445 0.00 €
K0122.4102X45reinorange RAL 2004seidenmatt4M10192727,54310276367,595109132445 0.00 €
K0122.4103X45silber-metallicseidenmatt4M10192727,54310276367,595109132445 0.00 €
K0122.41027X50rubinrot RAL 3003seidenmatt4M10192727,54310276367,595109132450 0.00 €
K0122.4102X50reinorange RAL 2004seidenmatt4M10192727,54310276367,595109132450 0.00 €
K0122.4103X50silber-metallicseidenmatt4M10192727,54310276367,595109132450 0.00 €
K0122.41027X55rubinrot RAL 3003seidenmatt4M10192727,54310276367,595109132455 0.00 €
K0122.4102X55reinorange RAL 2004seidenmatt4M10192727,54310276367,595109132455 0.00 €
K0122.4103X55silber-metallicseidenmatt4M10192727,54310276367,595109132455 0.00 €
K0122.41027X60rubinrot RAL 3003seidenmatt4M10192727,54310276367,595109132460 0.00 €
K0122.4102X60reinorange RAL 2004seidenmatt4M10192727,54310276367,595109132460 0.00 €
K0122.4103X60silber-metallicseidenmatt4M10192727,54310276367,595109132460 0.00 €
K0122.41027X70rubinrot RAL 3003seidenmatt4M10192727,54310276367,595109132470 0.00 €
K0122.4102X70reinorange RAL 2004seidenmatt4M10192727,54310276367,595109132470 0.00 €
K0122.4103X70silber-metallicseidenmatt4M10192727,54310276367,595109132470 0.00 €
K0122.41027X80rubinrot RAL 3003seidenmatt4M10192727,54310276367,595109132480 0.00 €
K0122.4102X80reinorange RAL 2004seidenmatt4M10192727,54310276367,595109132480 0.00 €
K0122.4103X80silber-metallicseidenmatt4M10192727,54310276367,595109132480 0.00 €
K0122.41027X90rubinrot RAL 3003seidenmatt4M10192727,54310276367,595109132490 0.00 €
K0122.4102X90reinorange RAL 2004seidenmatt4M10192727,54310276367,595109132490 0.00 €
K0122.4103X90silber-metallicseidenmatt4M10192727,54310276367,595109132490 0.00 €
K0122.41227X20rubinrot RAL 3003seidenmatt4M12192727,54310276367,595109132420 0.00 €
K0122.4122X20reinorange RAL 2004seidenmatt4M12192727,54310276367,595109132420 0.00 €
K0122.4123X20silber-metallicseidenmatt4M12192727,54310276367,595109132420 0.00 €
K0122.41227X25rubinrot RAL 3003seidenmatt4M12192727,54310276367,595109132425 0.00 €
K0122.4122X25reinorange RAL 2004seidenmatt4M12192727,54310276367,595109132425 0.00 €
K0122.4123X25silber-metallicseidenmatt4M12192727,54310276367,595109132425 0.00 €
K0122.41227X30rubinrot RAL 3003seidenmatt4M12192727,54310276367,595109132430 0.00 €
K0122.4122X30reinorange RAL 2004seidenmatt4M12192727,54310276367,595109132430 0.00 €
K0122.4123X30silber-metallicseidenmatt4M12192727,54310276367,595109132430 0.00 €
K0122.41227X35rubinrot RAL 3003seidenmatt4M12192727,54310276367,595109132435 0.00 €
K0122.4122X35reinorange RAL 2004seidenmatt4M12192727,54310276367,595109132435 0.00 €
K0122.4123X35silber-metallicseidenmatt4M12192727,54310276367,595109132435 0.00 €
K0122.41227X40rubinrot RAL 3003seidenmatt4M12192727,54310276367,595109132440 0.00 €
K0122.4122X40reinorange RAL 2004seidenmatt4M12192727,54310276367,595109132440 0.00 €
K0122.4123X40silber-metallicseidenmatt4M12192727,54310276367,595109132440 0.00 €
K0122.41227X45rubinrot RAL 3003seidenmatt4M12192727,54310276367,595109132445 0.00 €
K0122.4122X45reinorange RAL 2004seidenmatt4M12192727,54310276367,595109132445 0.00 €
K0122.4123X45silber-metallicseidenmatt4M12192727,54310276367,595109132445 0.00 €
K0122.41227X50rubinrot RAL 3003seidenmatt4M12192727,54310276367,595109132450 0.00 €
K0122.4122X50reinorange RAL 2004seidenmatt4M12192727,54310276367,595109132450 0.00 €
K0122.4123X50silber-metallicseidenmatt4M12192727,54310276367,595109132450 0.00 €
K0122.41227X55rubinrot RAL 3003seidenmatt4M12192727,54310276367,595109132455 0.00 €
K0122.4122X55reinorange RAL 2004seidenmatt4M12192727,54310276367,595109132455 0.00 €
K0122.4123X55silber-metallicseidenmatt4M12192727,54310276367,595109132455 0.00 €
K0122.41227X60rubinrot RAL 3003seidenmatt4M12192727,54310276367,595109132460 0.00 €
K0122.4122X60reinorange RAL 2004seidenmatt4M12192727,54310276367,595109132460 0.00 €
K0122.4123X60silber-metallicseidenmatt4M12192727,54310276367,595109132460 0.00 €
K0122.41227X70rubinrot RAL 3003seidenmatt4M12192727,54310276367,595109132470 0.00 €
K0122.4122X70reinorange RAL 2004seidenmatt4M12192727,54310276367,595109132470 0.00 €
K0122.4123X70silber-metallicseidenmatt4M12192727,54310276367,595109132470 0.00 €
K0122.41227X80rubinrot RAL 3003seidenmatt4M12192727,54310276367,595109132480 0.00 €
K0122.4122X80reinorange RAL 2004seidenmatt4M12192727,54310276367,595109132480 0.00 €
K0122.4123X80silber-metallicseidenmatt4M12192727,54310276367,595109132480 0.00 €
K0122.41227X90rubinrot RAL 3003seidenmatt4M12192727,54310276367,595109132490 0.00 €
K0122.4122X90reinorange RAL 2004seidenmatt4M12192727,54310276367,595109132490 0.00 €
K0122.4123X90silber-metallicseidenmatt4M12192727,54310276367,595109132490 0.00 €
K0122.51227X25rubinrot RAL 3003seidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152625 0.00 €
K0122.5122X25reinorange RAL 2004seidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152625 0.00 €
K0122.5123X25silber-metallicseidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152625 0.00 €
K0122.51227X30rubinrot RAL 3003seidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152630 0.00 €
K0122.5122X30reinorange RAL 2004seidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152630 0.00 €
K0122.5123X30silber-metallicseidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152630 0.00 €
K0122.51227X35rubinrot RAL 3003seidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152635 0.00 €
K0122.5122X35reinorange RAL 2004seidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152635 0.00 €
K0122.5123X35silber-metallicseidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152635 0.00 €
K0122.51227X40rubinrot RAL 3003seidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152640 0.00 €
K0122.5122X40reinorange RAL 2004seidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152640 0.00 €
K0122.5123X40silber-metallicseidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152640 0.00 €
K0122.51227X45rubinrot RAL 3003seidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152645 0.00 €
K0122.5122X45reinorange RAL 2004seidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152645 0.00 €
K0122.5123X45silber-metallicseidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152645 0.00 €
K0122.51227X50rubinrot RAL 3003seidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152650 0.00 €
K0122.5122X50reinorange RAL 2004seidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152650 0.00 €
K0122.5123X50silber-metallicseidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152650 0.00 €
K0122.51227X55rubinrot RAL 3003seidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152655 0.00 €
K0122.5122X55reinorange RAL 2004seidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152655 0.00 €
K0122.5123X55silber-metallicseidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152655 0.00 €
K0122.51227X60rubinrot RAL 3003seidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152660 0.00 €
K0122.5122X60reinorange RAL 2004seidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152660 0.00 €
K0122.5123X60silber-metallicseidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152660 0.00 €
K0122.51227X70rubinrot RAL 3003seidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152670 0.00 €
K0122.5122X70reinorange RAL 2004seidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152670 0.00 €
K0122.5123X70silber-metallicseidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152670 0.00 €
K0122.51227X80rubinrot RAL 3003seidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152680 0.00 €
K0122.5122X80reinorange RAL 2004seidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152680 0.00 €
K0122.5123X80silber-metallicseidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152680 0.00 €
K0122.51227X90rubinrot RAL 3003seidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152690 0.00 €
K0122.5122X90reinorange RAL 2004seidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152690 0.00 €
K0122.5123X90silber-metallicseidenmatt5M12233132491231,57377,5110126152690 0.00 €
K0122.51627X25rubinrot RAL 3003seidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152625 0.00 €
K0122.5162X25reinorange RAL 2004seidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152625 0.00 €
K0122.5163X25silber-metallicseidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152625 0.00 €
K0122.51627X30rubinrot RAL 3003seidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152630 0.00 €
K0122.5162X30reinorange RAL 2004seidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152630 0.00 €
K0122.5163X30silber-metallicseidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152630 0.00 €
K0122.51627X35rubinrot RAL 3003seidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152635 0.00 €
K0122.5162X35reinorange RAL 2004seidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152635 0.00 €
K0122.5163X35silber-metallicseidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152635 0.00 €
K0122.51627X40rubinrot RAL 3003seidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152640 0.00 €
K0122.5162X40reinorange RAL 2004seidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152640 0.00 €
K0122.5163X40silber-metallicseidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152640 0.00 €
K0122.51627X45rubinrot RAL 3003seidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152645 0.00 €
K0122.5162X45reinorange RAL 2004seidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152645 0.00 €
K0122.5163X45silber-metallicseidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152645 0.00 €
K0122.51627X50rubinrot RAL 3003seidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152650 0.00 €
K0122.5162X50reinorange RAL 2004seidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152650 0.00 €
K0122.5163X50silber-metallicseidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152650 0.00 €
K0122.51627X55rubinrot RAL 3003seidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152655 0.00 €
K0122.5162X55reinorange RAL 2004seidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152655 0.00 €
K0122.5163X55silber-metallicseidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152655 0.00 €
K0122.51627X60rubinrot RAL 3003seidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152660 0.00 €
K0122.5162X60reinorange RAL 2004seidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152660 0.00 €
K0122.5163X60silber-metallicseidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152660 0.00 €
K0122.51627X70rubinrot RAL 3003seidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152670 0.00 €
K0122.5162X70reinorange RAL 2004seidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152670 0.00 €
K0122.5163X70silber-metallicseidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152670 0.00 €
K0122.51627X80rubinrot RAL 3003seidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152680 0.00 €
K0122.5162X80reinorange RAL 2004seidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152680 0.00 €
K0122.5163X80silber-metallicseidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152680 0.00 €
K0122.51627X90rubinrot RAL 3003seidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152690 0.00 €
K0122.5162X90reinorange RAL 2004seidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152690 0.00 €
K0122.5163X90silber-metallicseidenmatt5M16233132491231,57377,5110126152690 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33