Warengruppen
Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
K0117

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.

Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Edelstahlteile blank.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, silber metallic.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0117 Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl 212 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Größe
 
XTDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Zähne-
zahl
CADZub.PreisBestellen
K0117.1041schwarz seidenmatt1M4910131410,524,541532,535,5394616 0.00 €
K0117.1051schwarz seidenmatt1M5910131410,524,541532,535,5394616 0.00 €
K0117.1061schwarz seidenmatt1M6910131410,524,541532,535,5394616 0.00 €
K0117.2061schwarz seidenmatt2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 0.00 €
K0117.2081schwarz seidenmatt2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 0.00 €
K0117.3081schwarz seidenmatt3M8141621221737102357,561,5799022 0.00 €
K0117.3101schwarz seidenmatt3M10141621221737102357,561,5799022 0.00 €
K0117.4101schwarz seidenmatt4M10171925261942,5102667729510824 0.00 €
K0117.4121schwarz seidenmatt4M12171925261942,5102667729510824 0.00 €
K0117.5121schwarz seidenmatt5M122323303122491232798411012626 0.00 €
K0117.5161schwarz seidenmatt5M162323303122491232798411012626 0.00 €
K0117.1043silber-metallic1M4910131410,524,541532,535,5394616 0.00 €
K0117.1053silber-metallic1M5910131410,524,541532,535,5394616 0.00 €
K0117.1063silber-metallic1M6910131410,524,541532,535,5394616 0.00 €
K0117.2063silber-metallic2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 0.00 €
K0117.2083silber-metallic2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 0.00 €
K0117.3083silber-metallic3M8141621221737102357,561,5799022 0.00 €
K0117.3103silber-metallic3M10141621221737102357,561,5799022 0.00 €
K0117.4103silber-metallic4M10171925261942,5102667729510824 0.00 €
K0117.4123silber-metallic4M12171925261942,5102667729510824 0.00 €
K0117.5123silber-metallic5M122323303122491232798411012626 0.00 €
K0117.5163silber-metallic5M162323303122491232798411012626 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33