Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Exzenterhebel mit Kunststoffgriff mit Innengewinde und Außengewinde, Stahl oder Edelstahl
K0646

Exzenterhebel mit Kunststoffgriff mit Innengewinde und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Stiftschraube und Scheibe blau passiviert oder Edelstahl blank.
Hinweis:Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation), dies kann zu einer verminderten Spannkraft führen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0646 Exzenterhebel mit Kunststoffgriff mit Innengewinde und Außengewinde, Stahl oder Edelstahl 150 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Exzenterhebel mit Kunststoffgriff mit Innengewinde und Außengewinde, Stahl oder Edelstahl

Exzenterhebel mit Kunststoffgriff
mit Innengewinde, Stahl oder Edelstahl

mehr Info

Zeichnungen

Exzenterhebel mit Kunststoffgriff
mit Innengewinde, Stahl oder Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
Farbe
Grundkörper
DD1D2BB1HH1AA1Hub
S
Spannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
CADZub.PreisBestellen
K0646.1521105StahlschwarzM518,1922161423,471,579,61,152,5125 auf Anfrage
K0646.1521106StahlschwarzM618,1922161423,471,579,61,152,5125 auf Anfrage
K0646.2521108StahlschwarzM827,1113324,216,227,71001101,55170 auf Anfrage
K0646.1531105EdelstahlschwarzM518,1922161423,471,579,61,152,5125 auf Anfrage
K0646.1531106EdelstahlschwarzM618,1922161423,471,579,61,152,5125 auf Anfrage
K0646.2531108EdelstahlschwarzM827,1113324,216,227,71001101,55170 auf Anfrage
K0646.15218405Stahlverkehrsrot RAL 3020M518,1922161423,471,579,61,152,5125 auf Anfrage
K0646.15218406Stahlverkehrsrot RAL 3020M618,1922161423,471,579,61,152,5125 auf Anfrage
K0646.25218408Stahlverkehrsrot RAL 3020M827,1113324,216,227,71001101,55170 auf Anfrage
K0646.15318405Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M518,1922161423,471,579,61,152,5125 auf Anfrage
K0646.15318406Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M618,1922161423,471,579,61,152,5125 auf Anfrage
K0646.25318408Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M827,1113324,216,227,71001101,55170 auf Anfrage

Exzenterhebel mit Kunststoffgriff
mit Außengewinde, Stahl oder Edelstahl

mehr Info

Zeichnungen

Exzenterhebel mit Kunststoffgriff
mit Außengewinde, Stahl oder Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
Farbe
Grundkörper
DD1D2BB1HH1AA1LHub
S
Spannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
CADZub.PreisBestellen
K0646.1521105X20StahlschwarzM518,1922161423,471,579,6201,152,5125 auf Anfrage
K0646.1521105X30StahlschwarzM518,1922161423,471,579,6301,152,5125 auf Anfrage
K0646.1521105X40StahlschwarzM518,1922161423,471,579,6401,152,5125 auf Anfrage
K0646.1521105X50StahlschwarzM518,1922161423,471,579,6501,152,5125 auf Anfrage
K0646.1521106X20StahlschwarzM618,1922161423,471,579,6201,152,5125 auf Anfrage
K0646.1521106X30StahlschwarzM618,1922161423,471,579,6301,152,5125 auf Anfrage
K0646.1521106X40StahlschwarzM618,1922161423,471,579,6401,152,5125 auf Anfrage
K0646.1521106X50StahlschwarzM618,1922161423,471,579,6501,152,5125 auf Anfrage
K0646.2521108X25StahlschwarzM827,1113324,216,227,7100110251,55170 auf Anfrage
K0646.2521108X30StahlschwarzM827,1113324,216,227,7100110301,55170 auf Anfrage
K0646.2521108X40StahlschwarzM827,1113324,216,227,7100110401,55170 auf Anfrage
K0646.2521108X50StahlschwarzM827,1113324,216,227,7100110501,55170 auf Anfrage
K0646.2521110X25StahlschwarzM1027,1113324,216,227,7100110251,55170 auf Anfrage
K0646.2521110X30StahlschwarzM1027,1113324,216,227,7100110301,55170 auf Anfrage
K0646.2521110X40StahlschwarzM1027,1113324,216,227,7100110401,55170 auf Anfrage
K0646.2521110X50StahlschwarzM1027,1113324,216,227,7100110501,55170 auf Anfrage
K0646.1531105X20EdelstahlschwarzM518,1922161423,471,579,6201,152,5125 auf Anfrage
K0646.1531105X30EdelstahlschwarzM518,1922161423,471,579,6301,152,5125 auf Anfrage
K0646.1531105X40EdelstahlschwarzM518,1922161423,471,579,6401,152,5125 auf Anfrage
K0646.1531105X50EdelstahlschwarzM518,1922161423,471,579,6501,152,5125 auf Anfrage
K0646.1531106X20EdelstahlschwarzM618,1922161423,471,579,6201,152,5125 auf Anfrage
K0646.1531106X30EdelstahlschwarzM618,1922161423,471,579,6301,152,5125 auf Anfrage
K0646.1531106X40EdelstahlschwarzM618,1922161423,471,579,6401,152,5125 auf Anfrage
K0646.1531106X50EdelstahlschwarzM618,1922161423,471,579,6501,152,5125 auf Anfrage
K0646.2531108X25EdelstahlschwarzM827,1113324,216,227,7100110251,55170 auf Anfrage
K0646.2531108X30EdelstahlschwarzM827,1113324,216,227,7100110301,55170 auf Anfrage
K0646.2531108X40EdelstahlschwarzM827,1113324,216,227,7100110401,55170 auf Anfrage
K0646.2531108X50EdelstahlschwarzM827,1113324,216,227,7100110501,55170 auf Anfrage
K0646.2531110X25EdelstahlschwarzM1027,1113324,216,227,7100110251,55170 auf Anfrage
K0646.2531110X30EdelstahlschwarzM1027,1113324,216,227,7100110301,55170 auf Anfrage
K0646.2531110X40EdelstahlschwarzM1027,1113324,216,227,7100110401,55170 auf Anfrage
K0646.2531110X50EdelstahlschwarzM1027,1113324,216,227,7100110501,55170 auf Anfrage
K0646.15218405X20Stahlverkehrsrot RAL 3020M518,1922161423,471,579,6201,152,5125 auf Anfrage
K0646.15218405X30Stahlverkehrsrot RAL 3020M518,1922161423,471,579,6301,152,5125 auf Anfrage
K0646.15218405X40Stahlverkehrsrot RAL 3020M518,1922161423,471,579,6401,152,5125 auf Anfrage
K0646.15218405X50Stahlverkehrsrot RAL 3020M518,1922161423,471,579,6501,152,5125 auf Anfrage
K0646.15218406X20Stahlverkehrsrot RAL 3020M618,1922161423,471,579,6201,152,5125 auf Anfrage
K0646.15218406X30Stahlverkehrsrot RAL 3020M618,1922161423,471,579,6301,152,5125 auf Anfrage
K0646.15218406X40Stahlverkehrsrot RAL 3020M618,1922161423,471,579,6401,152,5125 auf Anfrage
K0646.15218406X50Stahlverkehrsrot RAL 3020M618,1922161423,471,579,6501,152,5125 auf Anfrage
K0646.25218408X25Stahlverkehrsrot RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110251,55170 auf Anfrage
K0646.25218408X30Stahlverkehrsrot RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110301,55170 auf Anfrage
K0646.25218408X40Stahlverkehrsrot RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110401,55170 auf Anfrage
K0646.25218408X50Stahlverkehrsrot RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110501,55170 auf Anfrage
K0646.25218410X25Stahlverkehrsrot RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110251,55170 auf Anfrage
K0646.25218410X30Stahlverkehrsrot RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110301,55170 auf Anfrage
K0646.25218410X40Stahlverkehrsrot RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110401,55170 auf Anfrage
K0646.25218410X50Stahlverkehrsrot RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110501,55170 auf Anfrage
K0646.15318405X20Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M518,1922161423,471,579,6201,152,5125 auf Anfrage
K0646.15318405X30Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M518,1922161423,471,579,6301,152,5125 auf Anfrage
K0646.15318405X40Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M518,1922161423,471,579,6401,152,5125 auf Anfrage
K0646.15318405X50Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M518,1922161423,471,579,6501,152,5125 auf Anfrage
K0646.15318406X20Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M618,1922161423,471,579,6201,152,5125 auf Anfrage
K0646.15318406X30Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M618,1922161423,471,579,6301,152,5125 auf Anfrage
K0646.15318406X40Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M618,1922161423,471,579,6401,152,5125 auf Anfrage
K0646.15318406X50Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M618,1922161423,471,579,6501,152,5125 auf Anfrage
K0646.25318408X25Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110251,55170 auf Anfrage
K0646.25318408X30Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110301,55170 auf Anfrage
K0646.25318408X40Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110401,55170 auf Anfrage
K0646.25318408X50Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110501,55170 auf Anfrage
K0646.25318410X25Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110251,55170 auf Anfrage
K0646.25318410X30Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110301,55170 auf Anfrage
K0646.25318410X40Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110401,55170 auf Anfrage
K0646.25318410X50Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110501,55170 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33