Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Exzenterhebel Edelstahl mit Innengewinde und Außengewinde
K0645

Exzenterhebel Edelstahl mit Innengewinde und Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen, Scheibe und Stiftschraube blank.
Hinweis:Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0645 Exzenterhebel Edelstahl mit Innengewinde und Außengewinde 155 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Exzenterhebel Edelstahl mit Innengewinde und Außengewinde

Exzenterhebel Edelstahl mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Exzenterhebel Edelstahl mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerOberfläche

D

D1D2BB1HH1AA1Hub
S
Spannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
CADZub.PreisBestellen
K0645.9512003elektrolytisch poliertM312614,411,591336,241,711,590 auf Anfrage
K0645.9512004elektrolytisch poliertM412614,411,591336,241,711,590 auf Anfrage
K0645.0512004elektrolytisch poliertM415,48181311,21752,359,112,5100 auf Anfrage
K0645.0512005elektrolytisch poliertM515,48181311,21752,359,112,5100 auf Anfrage
K0645.1512005elektrolytisch poliertM518,1921,54114,52270,479,21,24120 auf Anfrage
K0645.1512006elektrolytisch poliertM618,1921,54114,52270,479,21,24120 auf Anfrage
K0645.2512008elektrolytisch poliertM827,11133,3241828,5961081,58350 auf Anfrage
K0645.9512303gestrahltM312614,411,591336,241,711,590 auf Anfrage
K0645.9512304gestrahltM412614,411,591336,241,711,590 auf Anfrage
K0645.0512304gestrahltM415,48181311,21752,359,112,5100 auf Anfrage
K0645.0512305gestrahltM515,48181311,21752,359,112,5100 auf Anfrage
K0645.1512305gestrahltM518,1921,54114,52270,479,21,24120 auf Anfrage
K0645.1512306gestrahltM618,1921,54114,52270,479,21,24120 auf Anfrage
K0645.2512308gestrahltM827,11133,3241828,5961081,58350 auf Anfrage

Exzenterhebel Edelstahl mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Exzenterhebel Edelstahl mit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerOberfläche

DD1D2BB1HH1AA1LHub
S
Spannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
Filter
K0645.9512003Xelektrolytisch poliertM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
K0645.9512004Xelektrolytisch poliertM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
K0645.0512004Xelektrolytisch poliertM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
K0645.0512005Xelektrolytisch poliertM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
K0645.1512005Xelektrolytisch poliertM518,1921,54114,52270,479,220/30/40/501,24120
K0645.1512006Xelektrolytisch poliertM618,1921,54114,52270,479,220/30/40/501,24120
K0645.2512008Xelektrolytisch poliertM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
K0645.2512010Xelektrolytisch poliertM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
K0645.9512303XgestrahltM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
K0645.9512304XgestrahltM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
K0645.0512304XgestrahltM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
K0645.0512305XgestrahltM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
K0645.1512305XgestrahltM518,1921,54114,52270,479,220/30/40/501,24120
K0645.1512306XgestrahltM618,1921,54114,52270,479,220/30/40/501,24120
K0645.2512308XgestrahltM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
K0645.2512310XgestrahltM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33