Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Scheibenhandräder mit drehbarem Griff Form D, vorgebohrt
K0164_D

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff Form D, vorgebohrt

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Nabe aus Stahl vernickelt.
Griff drehbar, Stahlteile vernickelt.
Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:Das Handrad wird mit unmontiertem Griff geliefert.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0164_D Scheibenhandräder mit drehbarem Griff Form D, vorgebohrt 189 kB

Zeichnungen

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff Form D, vorgebohrt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungFormD1D2D3D4D6D7D8HH1H2L1L2L3L4CADZub.PreisBestellen
K0164.0100X06vorgebohrtD1006222079M629129829,5193954,7  auf Anfrage
K0164.0125X08vorgebohrtD12582621101M634159834244654,7  auf Anfrage
K0164.0140X08vorgebohrtD14083025110M8391612838,5275282,2  auf Anfrage
K0164.0160X10vorgebohrtD160103330128M8432012841,330,15782,2  auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33