Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Das harmonische Zusammenspiel von Form und Funktion macht NOVO grip Zylindergriffe zu einem universell einsetzbaren Produkt. Ihre Qualität zeichnet sich durch Ästhetik, Zuverlässigkeit und perfektes Handling aus.Werkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Zylindergriffe werden montiert geliefert und können z.B. an Handräder, Haspeln und Kurbeln angeschraubt werden.
Die Bohrung D3 wird als Positionierbohrung verwendet.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0264 Zylindergriffe umlegbar 129 kB

Zeichnungen

Zylindergriffe umlegbar

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AA1DD1D2D3HLL1L3TCADZub.PreisBestellen
K0264.10484,3M413132,514,53540474,5 auf Anfrage
K0264.205105,3M516163,5184449584,5 auf Anfrage
K0264.30612,56,5M620204,522,55559,571,56 auf Anfrage
K0264.408169M825265,52970,583,598,56,5 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33