Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Zusammen mit einer Senkschraube DIN EN ISO 2009 oder DIN EN ISO 10642 werden die Vorlegscheiben an der Stirnfläche von Wellenenden zur axialen Befestigung und Sicherung von Handrädern und Kurbeln mit Passfedernut eingesetzt.

Die Vorlegscheiben können bei den Handrädern K0671, K0160, K0161, K0162, K0163, K0164, K0165 verwendet werden.

Die Vorlegscheiben aus Stahl können als Gegenstück von Magneten benutzt werden.
Zeichnungshinweis:
D3 = für Senkschraube ISO 2009 und ISO 10642

1) Senkschraube ISO 2009 und ISO 10642
2) Vorlegscheibe
3) Handrad
4) Welle
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0173 Vorlegscheiben 184 kB

Zeichnungen

Vorlegscheiben

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
D1D2D3HGCADZub.PreisBestellen
K0173.00310Stahl3,21062M3 auf Anfrage
K0173.00313Stahl3,21362M3 auf Anfrage
K0173.00416Stahl4,3168,43M4 auf Anfrage
K0173.00420Stahl4,3208,43M4 auf Anfrage
K0173.00522Stahl5,322103,5M5 auf Anfrage
K0173.00525Stahl5,325103,5M5 auf Anfrage
K0173.00528Stahl5,328103,5M5 auf Anfrage
K0173.00632Stahl6,432124M6 auf Anfrage
K0173.00636Stahl6,436124M6 auf Anfrage
K0173.00640Stahl6,440125M6 auf Anfrage
K0173.00645Stahl6,445126M6 auf Anfrage
K0173.00652Stahl6,452126M6 auf Anfrage
K0173.10310Edelstahl3,21062M3 auf Anfrage
K0173.10313Edelstahl3,21362M3 auf Anfrage
K0173.10416Edelstahl4,3168,43M4 auf Anfrage
K0173.10420Edelstahl4,3208,43M4 auf Anfrage
K0173.10522Edelstahl5,322103,5M5 auf Anfrage
K0173.10525Edelstahl5,325103,5M5 auf Anfrage
K0173.10528Edelstahl5,328103,5M5 auf Anfrage
K0173.10632Edelstahl6,432124M6 auf Anfrage
K0173.10636Edelstahl6,436124M6 auf Anfrage
K0173.10640Edelstahl6,440125M6 auf Anfrage
K0173.10645Edelstahl6,445126M6 auf Anfrage
K0173.10652Edelstahl6,452126M6 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33