- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebuchse Messing. Gewindebolzen Stahl.Ausführung:Griff schwarz. Gewindebolzen verzinkt.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Bestellnummer | Form | D | D1 | D2 | D6 | H | H3 | L | T | T1 | Filter |
---|
K1093.23006 | K | M6 | 30 | 15 | 12 | 23 | 9,5 | - | 10 | 2 | | K1093.24006 | K | M6 | 40,5 | 15,5 | 12 | 29,5 | 11 | - | 10 | 3 | | K1093.24008 | K | M8 | 40,5 | 15 | 12 | 27,5 | 11 | - | 14 | 3 | | K1093.25208 | K | M8 | 50 | 20,5 | 14,5 | 32,5 | 11 | - | 14 | 2,5 | | K1093.25210 | K | M10 | 50 | 20,5 | 14,5 | 32,5 | 11 | - | 13 | 2,5 | | K1093.26010 | K | M10 | 59 | 23 | 24 | 40 | 15 | - | 14 | 4 | | K1093.26012 | K | M12 | 59 | 23 | 24 | 40 | 15 | - | 18 | 4 | | K1093.43006X | L | M6 | 30 | 15 | 12 | 23 | 9,5 | 16/20/30/40/50 | - | 2 | | K1093.44006X | L | M6 | 40,5 | 15,5 | 12 | 29,5 | 11 | 16/20 | - | 3 | | K1093.44008X | L | M8 | 40,5 | 15 | 12 | 29,5 | 11 | 20/30/40 | - | 3 | | K1093.45208X | L | M8 | 50 | 20,5 | 14,5 | 32,5 | 11 | 16/20/30/40/50 | - | 2,5 | | K1093.46010X | L | M10 | 59 | 23 | 24 | 40 | 15 | 20/30/40/50 | - | 4 | | K1093.46012X | L | M12 | 59 | 23 | 24 | 40 | 15 | 50 | - | 4 | | K1093.48010X | L | M10 | 79 | 30 | 21 | 41 | 17 | 30/50 | - | 3 | | K1093.48012X | L | M12 | 79 | 30 | 21 | 41 | 17 | 50 | - | 3 | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|