Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Innengewinde mit Deckel, Form K
K0154_K

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Innengewinde...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast schwarz, Buchse Edelstahl 1.4305.Ausführung:Buchse blank.Auf Anfrage:Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0154_K Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Innengewinde mit Deckel, Form K 178 kB

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl, Innengewinde mit Deckel, Form K

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Deckel
FormDD1D8HH3TCADZub.PreisBestellen
K0154.205schwarzgrau RAL 7021KM5251216810 auf Anfrage
K0154.2055lichtgrau RAL 7035KM5251216810 auf Anfrage
K0154.2056verkehrsrot RAL 3020KM5251216810 auf Anfrage
K0154.2057rapsgelb RAL 1021KM5251216810 auf Anfrage
K0154.206schwarzgrau RAL 7021KM63214201010 auf Anfrage
K0154.2065lichtgrau RAL 7035KM63214201010 auf Anfrage
K0154.2066verkehrsrot RAL 3020KM63214201010 auf Anfrage
K0154.2067rapsgelb RAL 1021KM63214201010 auf Anfrage
K0154.208schwarzgrau RAL 7021KM84018251314 auf Anfrage
K0154.2085lichtgrau RAL 7035KM84018251314 auf Anfrage
K0154.2086verkehrsrot RAL 3020KM84018251314 auf Anfrage
K0154.2087rapsgelb RAL 1021KM84018251314 auf Anfrage
K0154.210schwarzgrau RAL 7021KM105022321714 auf Anfrage
K0154.2105lichtgrau RAL 7035KM105022321714 auf Anfrage
K0154.2106verkehrsrot RAL 3020KM105022321714 auf Anfrage
K0154.2107rapsgelb RAL 1021KM105022321714 auf Anfrage
K0154.212schwarzgrau RAL 7021KM126326402118 auf Anfrage
K0154.2125lichtgrau RAL 7035KM126326402118 auf Anfrage
K0154.2126verkehrsrot RAL 3020KM126326402118 auf Anfrage
K0154.2127rapsgelb RAL 1021KM126326402118 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33