Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Sterngriffe mit Sicherungsband
ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Außengewinde Form LS
K0154_LS

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Sterngriff aus Thermoplast, Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.
Sicherungsband aus elastischem TPU.
Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.

Durch das Sicherungsband kann der Sterngriff unverlierbar an einem Grundkörper befestigt werden.
Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand.
Dadurch kann die Montage / Demontage des Sterngriffes vereinfacht und verlustsicherer durchgeführt werden.
Montage:Montage im nicht gespannten Zustand des Bandes ausführen.
Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0154_LS Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Außengewinde Form LS 356 kB

Zeichnungen

Sterngriffe mit Sicherungsband
ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Außengewinde Form LS

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Deckel
DD1D8HH3H5 max.LCADZub.PreisBestellen
K0154.705X15LSschwarzgrau RAL 7021M525121682215  auf Anfrage
K0154.7055X15LSlichtgrau RAL 7035M525121682215  auf Anfrage
K0154.7056X15LSverkehrsrot RAL 3020M525121682215  auf Anfrage
K0154.7057X15LSrapsgelb RAL 1021M525121682215  auf Anfrage
K0154.705X20LSschwarzgrau RAL 7021M525121682220  auf Anfrage
K0154.7055X20LSlichtgrau RAL 7035M525121682220  auf Anfrage
K0154.7056X20LSverkehrsrot RAL 3020M525121682220  auf Anfrage
K0154.7057X20LSrapsgelb RAL 1021M525121682220  auf Anfrage
K0154.706X20LSschwarzgrau RAL 7021M6321420102620  auf Anfrage
K0154.7065X20LSlichtgrau RAL 7035M6321420102620  auf Anfrage
K0154.7066X20LSverkehrsrot RAL 3020M6321420102620  auf Anfrage
K0154.7067X20LSrapsgelb RAL 1021M6321420102620  auf Anfrage
K0154.706X30LSschwarzgrau RAL 7021M6321420102630  auf Anfrage
K0154.7065X30LSlichtgrau RAL 7035M6321420102630  auf Anfrage
K0154.7066X30LSverkehrsrot RAL 3020M6321420102630  auf Anfrage
K0154.7067X30LSrapsgelb RAL 1021M6321420102630  auf Anfrage
K0154.708X15LSschwarzgrau RAL 7021M8401825133115  auf Anfrage
K0154.7085X15LSlichtgrau RAL 7035M8401825133115  auf Anfrage
K0154.7086X15LSverkehrsrot RAL 3020M8401825133115  auf Anfrage
K0154.7087X15LSrapsgelb RAL 1021M8401825133115  auf Anfrage
K0154.708X20LSschwarzgrau RAL 7021M8401825133120  auf Anfrage
K0154.7085X20LSlichtgrau RAL 7035M8401825133120  auf Anfrage
K0154.7086X20LSverkehrsrot RAL 3020M8401825133120  auf Anfrage
K0154.7087X20LSrapsgelb RAL 1021M8401825133120  auf Anfrage
K0154.708X25LSschwarzgrau RAL 7021M8401825133125  auf Anfrage
K0154.7085X25LSlichtgrau RAL 7035M8401825133125  auf Anfrage
K0154.7086X25LSverkehrsrot RAL 3020M8401825133125  auf Anfrage
K0154.7087X25LSrapsgelb RAL 1021M8401825133125  auf Anfrage
K0154.708X30LSschwarzgrau RAL 7021M8401825133130  auf Anfrage
K0154.7085X30LSlichtgrau RAL 7035M8401825133130  auf Anfrage
K0154.7086X30LSverkehrsrot RAL 3020M8401825133130  auf Anfrage
K0154.7087X30LSrapsgelb RAL 1021M8401825133130  auf Anfrage
K0154.708X40LSschwarzgrau RAL 7021M8401825133140  auf Anfrage
K0154.7085X40LSlichtgrau RAL 7035M8401825133140  auf Anfrage
K0154.7086X40LSverkehrsrot RAL 3020M8401825133140  auf Anfrage
K0154.7087X40LSrapsgelb RAL 1021M8401825133140  auf Anfrage
K0154.708X60LSschwarzgrau RAL 7021M8401825133160  auf Anfrage
K0154.7085X60LSlichtgrau RAL 7035M8401825133160  auf Anfrage
K0154.7086X60LSverkehrsrot RAL 3020M8401825133160  auf Anfrage
K0154.7087X60LSrapsgelb RAL 1021M8401825133160  auf Anfrage
K0154.710X25LSschwarzgrau RAL 7021M10502232173825  auf Anfrage
K0154.7105X25LSlichtgrau RAL 7035M10502232173825  auf Anfrage
K0154.7106X25LSverkehrsrot RAL 3020M10502232173825  auf Anfrage
K0154.7107X25LSrapsgelb RAL 1021M10502232173825  auf Anfrage
K0154.710X30LSschwarzgrau RAL 7021M10502232173830  auf Anfrage
K0154.7105X30LSlichtgrau RAL 7035M10502232173830  auf Anfrage
K0154.7106X30LSverkehrsrot RAL 3020M10502232173830  auf Anfrage
K0154.7107X30LSrapsgelb RAL 1021M10502232173830  auf Anfrage
K0154.710X40LSschwarzgrau RAL 7021M10502232173840  auf Anfrage
K0154.7105X40LSlichtgrau RAL 7035M10502232173840  auf Anfrage
K0154.7106X40LSverkehrsrot RAL 3020M10502232173840  auf Anfrage
K0154.7107X40LSrapsgelb RAL 1021M10502232173840  auf Anfrage
K0154.710X50LSschwarzgrau RAL 7021M10502232173850  auf Anfrage
K0154.7105X50LSlichtgrau RAL 7035M10502232173850  auf Anfrage
K0154.7106X50LSverkehrsrot RAL 3020M10502232173850  auf Anfrage
K0154.7107X50LSrapsgelb RAL 1021M10502232173850  auf Anfrage
K0154.710X60LSschwarzgrau RAL 7021M10502232173860  auf Anfrage
K0154.7105X60LSlichtgrau RAL 7035M10502232173860  auf Anfrage
K0154.7106X60LSverkehrsrot RAL 3020M10502232173860  auf Anfrage
K0154.7107X60LSrapsgelb RAL 1021M10502232173860  auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33