Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Sterngriffe mit Sicherungsband
ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Innengewinde Form KS
K0154_KS

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Sterngriff aus Thermoplast, Buchse aus Edelstahl 1.4305.
Sicherungsband aus elastischem TPU.
Ausführung:Buchse blank.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.

Durch das Sicherungsband kann der Sterngriff unverlierbar an einem Grundkörper befestigt werden.
Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand.
Dadurch kann die Montage / Demontage des Sterngriffes vereinfacht und verlustsicherer durchgeführt werden.
Montage:Montage im nicht gespannten Zustand des Bandes ausführen.
Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0154_KS Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Innengewinde Form KS 345 kB

Zeichnungen

Sterngriffe mit Sicherungsband
ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Innengewinde Form KS

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Deckel
DD1D8HH3H5 max.TCADZub.PreisBestellen
K0154.605KSschwarzgrau RAL 7021M525121682210  auf Anfrage
K0154.6055KSlichtgrau RAL 7035M525121682210  auf Anfrage
K0154.6056KSverkehrsrot RAL 3020M525121682210  auf Anfrage
K0154.6057KSrapsgelb RAL 1021M525121682210  auf Anfrage
K0154.606KSschwarzgrau RAL 7021M6321420102610  auf Anfrage
K0154.6065KSlichtgrau RAL 7035M6321420102610  auf Anfrage
K0154.6066KSverkehrsrot RAL 3020M6321420102610  auf Anfrage
K0154.6067KSrapsgelb RAL 1021M6321420102610  auf Anfrage
K0154.608KSschwarzgrau RAL 7021M8401825133114  auf Anfrage
K0154.6085KSlichtgrau RAL 7035M8401825133114  auf Anfrage
K0154.6086KSverkehrsrot RAL 3020M8401825133114  auf Anfrage
K0154.6087KSrapsgelb RAL 1021M8401825133114  auf Anfrage
K0154.610KSschwarzgrau RAL 7021M10502232173814  auf Anfrage
K0154.6105KSlichtgrau RAL 7035M10502232173814  auf Anfrage
K0154.6106KSverkehrsrot RAL 3020M10502232173814  auf Anfrage
K0154.6107KSrapsgelb RAL 1021M10502232173814  auf Anfrage
K0154.612KSschwarzgrau RAL 7021M12632640214618  auf Anfrage
K0154.6125KSlichtgrau RAL 7035M12632640214618  auf Anfrage
K0154.6126KSverkehrsrot RAL 3020M12632640214618  auf Anfrage
K0154.6127KSrapsgelb RAL 1021M12632640214618  auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33