Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form D, Gewinde aufgebohrt
K0151_D

Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form D, Gewinde aufgebohrt

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grauguss GJL 200.Ausführung:gleitgeschliffen.
Blank.
Auf Anfrage:Sterngriffe aus Grauguss kunststoffbeschichtet.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0151_D Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form D, Gewinde aufgebohrt 183 kB

Zeichnungen

Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form D, Gewinde aufgebohrt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Grundkörper
D

D1D2D6HTCADZub.PreisBestellen
K0151.406DgleitgeschliffenM632126,42010 auf Anfrage
K0151.408DgleitgeschliffenM840148,42513 auf Anfrage
K0151.410DgleitgeschliffenM10501810,53216 auf Anfrage
K0151.412DgleitgeschliffenM126320134020 auf Anfrage
K0151.416DgleitgeschliffenM168025175020 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33