Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form A, Rohling
K0151_A

Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form A, Rohling

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grauguss GJL 200.Ausführung:gleitgeschliffen.
Blank.
Auf Anfrage:Sterngriffe aus Grauguss kunststoffbeschichtet.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0151_A Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form A, Rohling 178 kB

Zeichnungen

Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form A, Rohling

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
FormD1D2HH3CADZub.PreisBestellen
K0151.106gleitgeschliffenA32122110 auf Anfrage
K0151.108gleitgeschliffenA40142613 auf Anfrage
K0151.110gleitgeschliffenA50183417 auf Anfrage
K0151.112gleitgeschliffenA63204221 auf Anfrage
K0151.116gleitgeschliffenA80255225 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33