Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form L, mit Außengewinde
K0150_L

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form L, mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Sterngriff gestrahlt.
Gewindestift und Querstift blank.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0150_L Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form L, mit Außengewinde 167 kB

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form L, mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Grundkörper
DD1

D2HH3LCADZub.PreisBestellen
K0150.632063X15LgestrahltM63212211015 auf Anfrage
K0150.632063X20LgestrahltM63212211020 auf Anfrage
K0150.632063X25LgestrahltM63212211025 auf Anfrage
K0150.632063X30LgestrahltM63212211030 auf Anfrage
K0150.640083X20LgestrahltM84014261320 auf Anfrage
K0150.640083X25LgestrahltM84014261325 auf Anfrage
K0150.640083X30LgestrahltM84014261330 auf Anfrage
K0150.640083X40LgestrahltM84014261340 auf Anfrage
K0150.650103X25LgestrahltM105018341725 auf Anfrage
K0150.650103X30LgestrahltM105018341730 auf Anfrage
K0150.650103X40LgestrahltM105018341740 auf Anfrage
K0150.650103X50LgestrahltM105018341750 auf Anfrage
K0150.663123X30LgestrahltM126320422130 auf Anfrage
K0150.663123X40LgestrahltM126320422140 auf Anfrage
K0150.663123X50LgestrahltM126320422150 auf Anfrage
K0150.663123X60LgestrahltM126320422160 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33