Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form D, Gewinde aufgebohrt
K0150_D

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form D, Gewinde...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:geschliffen und poliert oder gestrahlt.Auf Anfrage:Sterngriffe Edelstahl mit Außengewinde.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0150_D Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form D, Gewinde aufgebohrt 183 kB

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form D, Gewinde aufgebohrt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Grundkörper
D

D1D2D6HH3TCADZub.PreisBestellen
K0150.432062DpoliertM632126,4211011 auf Anfrage
K0150.440082DpoliertM840148,4261314 auf Anfrage
K0150.450102DpoliertM10501810,5341718 auf Anfrage
K0150.463122DpoliertM12632013422122 auf Anfrage
K0150.432063DgestrahltM632126,4211011 auf Anfrage
K0150.440083DgestrahltM840148,4261314 auf Anfrage
K0150.450103DgestrahltM10501810,5341718 auf Anfrage
K0150.463123DgestrahltM12632013422122 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33