Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form C, Sackloch
K0149_C

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form C, Sackloch

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Ausführung:gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0149_C Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form C, Sackloch 136 kB

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form C, Sackloch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormOberfläche
Grundkörper
DD1D2HTT1CADZub.PreisBestellen
K0149.34008Cgleitgeschliffen84014251518 auf Anfrage
K0149.35010Cgleitgeschliffen105018321821 auf Anfrage
K0149.36312Cgleitgeschliffen126320402225 auf Anfrage
K0149.38016Cgleitgeschliffen168025502832 auf Anfrage
K0149.340082Cpoliert84014251518 auf Anfrage
K0149.350102Cpoliert105018321821 auf Anfrage
K0149.363122Cpoliert126320402225 auf Anfrage
K0149.380162Cpoliert168025502832 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33