Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rändelräder Form L, mit Außengewinde
K0260_L

Rändelräder Form L, mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Gewindebolzen aus Stahl 5.8.
Ausführung:Stahl blau passiviert.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0260_L Rändelräder Form L, mit Außengewinde 621 kB

Zeichnungen

Rändelräder Form L, mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Deckel
GrößeDD1D2HH1LCADZub.PreisBestellen
K0260.5105X10Lschwarzgrau RAL 70211M54016,5311310 auf Anfrage
K0260.51055X10Llichtgrau RAL 70351M54016,5311310 auf Anfrage
K0260.51056X10Lverkehrsrot RAL 30201M54016,5311310 auf Anfrage
K0260.51057X10Lrapsgelb RAL 10211M54016,5311310 auf Anfrage
K0260.5105X20Lschwarzgrau RAL 70211M54016,5311320 auf Anfrage
K0260.51055X20Llichtgrau RAL 70351M54016,5311320 auf Anfrage
K0260.51056X20Lverkehrsrot RAL 30201M54016,5311320 auf Anfrage
K0260.51057X20Lrapsgelb RAL 10211M54016,5311320 auf Anfrage
K0260.5105X40Lschwarzgrau RAL 70211M54016,5311340 auf Anfrage
K0260.51055X40Llichtgrau RAL 70351M54016,5311340 auf Anfrage
K0260.51056X40Lverkehrsrot RAL 30201M54016,5311340 auf Anfrage
K0260.51057X40Lrapsgelb RAL 10211M54016,5311340 auf Anfrage
K0260.5106X10Lschwarzgrau RAL 70211M64016,5311310 auf Anfrage
K0260.51065X10Llichtgrau RAL 70351M64016,5311310 auf Anfrage
K0260.51066X10Lverkehrsrot RAL 30201M64016,5311310 auf Anfrage
K0260.51067X10Lrapsgelb RAL 10211M64016,5311310 auf Anfrage
K0260.5106X20Lschwarzgrau RAL 70211M64016,5311320 auf Anfrage
K0260.51065X20Llichtgrau RAL 70351M64016,5311320 auf Anfrage
K0260.51066X20Lverkehrsrot RAL 30201M64016,5311320 auf Anfrage
K0260.51067X20Lrapsgelb RAL 10211M64016,5311320 auf Anfrage
K0260.5106X40Lschwarzgrau RAL 70211M64016,5311340 auf Anfrage
K0260.51065X40Llichtgrau RAL 70351M64016,5311340 auf Anfrage
K0260.51066X40Lverkehrsrot RAL 30201M64016,5311340 auf Anfrage
K0260.51067X40Lrapsgelb RAL 10211M64016,5311340 auf Anfrage
K0260.5108X15Lschwarzgrau RAL 70211M84016,5311315 auf Anfrage
K0260.51085X15Llichtgrau RAL 70351M84016,5311315 auf Anfrage
K0260.51086X15Lverkehrsrot RAL 30201M84016,5311315 auf Anfrage
K0260.51087X15Lrapsgelb RAL 10211M84016,5311315 auf Anfrage
K0260.5108X30Lschwarzgrau RAL 70211M84016,5311330 auf Anfrage
K0260.51085X30Llichtgrau RAL 70351M84016,5311330 auf Anfrage
K0260.51086X30Lverkehrsrot RAL 30201M84016,5311330 auf Anfrage
K0260.51087X30Lrapsgelb RAL 10211M84016,5311330 auf Anfrage
K0260.5108X60Lschwarzgrau RAL 70211M84016,5311360 auf Anfrage
K0260.51085X60Llichtgrau RAL 70351M84016,5311360 auf Anfrage
K0260.51086X60Lverkehrsrot RAL 30201M84016,5311360 auf Anfrage
K0260.51087X60Lrapsgelb RAL 10211M84016,5311360 auf Anfrage
K0260.5208X15Lschwarzgrau RAL 70212M85018361515 auf Anfrage
K0260.52085X15Llichtgrau RAL 70352M85018361515 auf Anfrage
K0260.52086X15Lverkehrsrot RAL 30202M85018361515 auf Anfrage
K0260.52087X15Lrapsgelb RAL 10212M85018361515 auf Anfrage
K0260.5208X30Lschwarzgrau RAL 70212M85018361530 auf Anfrage
K0260.52085X30Llichtgrau RAL 70352M85018361530 auf Anfrage
K0260.52086X30Lverkehrsrot RAL 30202M85018361530 auf Anfrage
K0260.52087X30Lrapsgelb RAL 10212M85018361530 auf Anfrage
K0260.5208X60Lschwarzgrau RAL 70212M85018361560 auf Anfrage
K0260.52085X60Llichtgrau RAL 70352M85018361560 auf Anfrage
K0260.52086X60Lverkehrsrot RAL 30202M85018361560 auf Anfrage
K0260.52087X60Lrapsgelb RAL 10212M85018361560 auf Anfrage
K0260.5210X20Lschwarzgrau RAL 70212M105018361520 auf Anfrage
K0260.52105X20Llichtgrau RAL 70352M105018361520 auf Anfrage
K0260.52106X20Lverkehrsrot RAL 30202M105018361520 auf Anfrage
K0260.52107X20Lrapsgelb RAL 10212M105018361520 auf Anfrage
K0260.5210X30Lschwarzgrau RAL 70212M105018361530 auf Anfrage
K0260.52105X30Llichtgrau RAL 70352M105018361530 auf Anfrage
K0260.52106X30Lverkehrsrot RAL 30202M105018361530 auf Anfrage
K0260.52107X30Lrapsgelb RAL 10212M105018361530 auf Anfrage
K0260.5210X60Lschwarzgrau RAL 70212M105018361560 auf Anfrage
K0260.52105X60Llichtgrau RAL 70352M105018361560 auf Anfrage
K0260.52106X60Lverkehrsrot RAL 30202M105018361560 auf Anfrage
K0260.52107X60Lrapsgelb RAL 10212M105018361560 auf Anfrage
K0260.5310X20Lschwarzgrau RAL 70213M106322411720 auf Anfrage
K0260.53105X20Llichtgrau RAL 70353M106322411720 auf Anfrage
K0260.53106X20Lverkehrsrot RAL 30203M106322411720 auf Anfrage
K0260.53107X20Lrapsgelb RAL 10213M106322411720 auf Anfrage
K0260.5310X30Lschwarzgrau RAL 70213M106322411730 auf Anfrage
K0260.53105X30Llichtgrau RAL 70353M106322411730 auf Anfrage
K0260.53106X30Lverkehrsrot RAL 30203M106322411730 auf Anfrage
K0260.53107X30Lrapsgelb RAL 10213M106322411730 auf Anfrage
K0260.5310X60Lschwarzgrau RAL 70213M106322411760 auf Anfrage
K0260.53105X60Llichtgrau RAL 70353M106322411760 auf Anfrage
K0260.53106X60Lverkehrsrot RAL 30203M106322411760 auf Anfrage
K0260.53107X60Lrapsgelb RAL 10213M106322411760 auf Anfrage
K0260.5312X30Lschwarzgrau RAL 70213M126322411730 auf Anfrage
K0260.53125X30Llichtgrau RAL 70353M126322411730 auf Anfrage
K0260.53126X30Lverkehrsrot RAL 30203M126322411730 auf Anfrage
K0260.53127X30Lrapsgelb RAL 10213M126322411730 auf Anfrage
K0260.5312X60Lschwarzgrau RAL 70213M126322411760 auf Anfrage
K0260.53125X60Llichtgrau RAL 70353M126322411760 auf Anfrage
K0260.53126X60Lverkehrsrot RAL 30203M126322411760 auf Anfrage
K0260.53127X60Lrapsgelb RAL 10213M126322411760 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33