Warengruppen
Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303 Form A, ohne Stiftloch
K0137_A

Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303 Form A, ohne...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Automatenstahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.

Ausführung:Automatenstahl brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Aufgrund der besseren Haptik wurde entgegen der DIN eine größere Teilung gewählt.Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Stiftloch
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0137_A Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303 Form A, ohne Stiftloch 177 kB

Zeichnungen

Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303 Form A, ohne Stiftloch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DD1D3D4HKTCADZub.PreisBestellen
K0137.105AAutomatenstahlM52014151287 0.00 €
K0137.106AAutomatenstahlM624161814108 0.00 €
K0137.108AAutomatenstahlM8302024171210 0.00 €
K0137.110AAutomatenstahlM10362830201412 0.00 €
K0137.112AAutomatenstahlM12403234241614 0.00 €
K0137.1052AEdelstahlM52014151287 0.00 €
K0137.1062AEdelstahlM624161814108 0.00 €
K0137.1082AEdelstahlM8302024171210 0.00 €
K0137.1102AEdelstahlM10362830201412 0.00 €
K0137.1122AEdelstahlM12403234241614 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33