Warengruppen
Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert Form L, mit Klemmhülse
K0159_L

Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert Form L, mit Klemmhülse

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse Stahl, verzinkt.
Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:Montage Form L: Die Kugelknöpfe werden durch leichte Hammerschläge fest aufgetrieben. Bitte nur einen Gummi- bzw. Kunststoffhammer bis zu einem Gewicht von 200 g verwenden!Schafttoloranz:Kugelknöpfe mit Klemmhülse können auf handelsübliche Stangen mit Toleranz h9 aufgesteckt werden. Die mitgelieferte Klemmhülse gewährleistet einen festen und sicheren Sitz.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0159_L Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert Form L, mit Klemmhülse 186 kB

Zeichnungen

Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert Form L, mit Klemmhülse

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Grundkörper
D

D1D6HTCADZub.PreisBestellen
K0159.42005Lschwarz520121813 0.00 €
K0159.42506Lschwarz625152316 0.00 €
K0159.42508Lschwarz825152315 0.00 €
K0159.43208Lschwarz832182915 0.00 €
K0159.43210Lschwarz1032182920 0.00 €
K0159.44010Lschwarz10402037,520 0.00 €
K0159.44012Lschwarz12402037,523 0.00 €
K0159.45012Lschwarz1250284820 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33