Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form C, mit Kunststoffgewinde
K0158_C

Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form C, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast.Ausführung:schwarz.Auf Anfrage:Weitere Farben.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0158_C Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form C, mit Kunststoffgewinde 182 kB

Zeichnungen

Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form C, mit Kunststoffgewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D6HTCADZub.PreisBestellen
K0158.11604CM4168156 auf Anfrage
K0158.11605CM5168157,5 auf Anfrage
K0158.12005CM52012187,5 auf Anfrage
K0158.12006CM62012189 auf Anfrage
K0158.12506CM6251522,59 auf Anfrage
K0158.12508CM8251522,512 auf Anfrage
K0158.13208CM832182912 auf Anfrage
K0158.13210CM1032182915 auf Anfrage
K0158.14010CM1040223715 auf Anfrage
K0158.14012CM1240223715 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33