- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebuchse Messing. Gewindebolzen Stahl.Ausführung:Griff schwarz. Gewindebolzen verzinkt.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Bestellnummer | Form | D | D1 | D2 | D6 | H | H3 | L | T | T1 | Filter |
---|
K1089.23205 | K | M5 | 32 | 15 | 11 | 23 | 12 | - | 14 | 1,5 | | K1089.23206 | K | M6 | 32 | 15 | 11 | 23 | 12 | - | 14 | 1,5 | | K1089.24008 | K | M8 | 40 | 16 | 13 | 24,5 | 12,5 | - | 14 | 1,5 | | K1089.25010 | K | M10 | 50 | 20 | 14 | 29 | 15 | - | 14 | 2 | | K1089.26012 | K | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18,5 | - | 18 | 2 | | K1089.43205X | L | M5 | 32 | 15 | 11 | 23 | 11 | 16/20 | - | 1,5 | | K1089.43206X | L | M6 | 32 | 15 | 11 | 23 | 11 | 16/20/30 | - | 1,5 | | K1089.43208X | L | M8 | 32 | 15 | 11 | 23 | 11 | 16/20/30/40 | - | 1,5 | | K1089.44006X | L | M6 | 40 | 15,7 | 12 | 24,5 | 12,5 | 20/30 | - | 1 | | K1089.44008X | L | M8 | 40 | 15,7 | 12 | 24,5 | 12,5 | 20/30/40/50 | - | 1 | | K1089.45008X | L | M8 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 20/30/40 | - | 1,5 | | K1089.45010X | L | M10 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 20/30/40/50 | - | 1,5 | | K1089.46010X | L | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18,5 | 20/30/40/50 | - | 1,5 | | K1089.46012X | L | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18,5 | 20/30/40/50 | - | 1,5 | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|