- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0613_LKreuzgriffe soft, Form L |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Thermoplast hart. Ummantelung Thermoplast weich. Buchse bzw. Gewindebolzen Stahl 5.8.Ausführung:Grundkörper, Ummantelung schwarz. Buchse bzw. Gewindebolzen verzinkt.Hinweis:Kreuzgriffe mit weichkomponenten Grifffläche kombinieren die Stabilität von herkömmlichen Thermoplast Griffen und die angenehme Haptik der weichen Oberfläche. Die weiche Ummantelung der Kreuzgriffe sorgt für eine besonders griffsympathische und rutschfeste Oberfläche. Dadurch sind auch höhere Spannkräfte hautschonend erzielbar.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0613.5108X20 | L | M8 | 51 | 15 | 23 | 10 | 20 | | | 0.00 € | | K0613.5108X40 | L | M8 | 51 | 15 | 23 | 10 | 40 | | | 0.00 € | | K0613.5110X20 | L | M10 | 51 | 15 | 23 | 10 | 20 | | | 0.00 € | | K0613.5110X40 | L | M10 | 51 | 15 | 23 | 10 | 40 | | | 0.00 € | | K0613.7608X20 | L | M8 | 76 | 19,5 | 30 | 13,5 | 20 | | | 0.00 € | | K0613.7608X40 | L | M8 | 76 | 19,5 | 30 | 13,5 | 40 | | | 0.00 € | | K0613.7610X20 | L | M10 | 76 | 19,5 | 30 | 13,5 | 20 | | | 0.00 € | | K0613.7610X40 | L | M10 | 76 | 19,5 | 30 | 13,5 | 40 | | | 0.00 € | | K0613.7612X20 | L | M12 | 76 | 19,5 | 30 | 13,5 | 20 | | | 0.00 € | | K0613.7612X30 | L | M12 | 76 | 19,5 | 30 | 13,5 | 30 | | | 0.00 € | | K0613.7612X40 | L | M12 | 76 | 19,5 | 30 | 13,5 | 40 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|