Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form L, mit Außengewinde
K0147_L

Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form L, mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Kreuzgriff gleitgeschliffen.
Gewindestift und Querstift blank.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0147_L Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form L, mit Außengewinde 186 kB

Zeichnungen

Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form L, mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführungD

D1D2HLCADZub.PreisBestellen
K0147.606X15LgleitgeschliffenM632122015 auf Anfrage
K0147.606X20LgleitgeschliffenM632122020 auf Anfrage
K0147.606X25LgleitgeschliffenM632122025 auf Anfrage
K0147.606X30LgleitgeschliffenM632122030 auf Anfrage
K0147.606X40LgleitgeschliffenM632122040 auf Anfrage
K0147.606X50LgleitgeschliffenM632122050 auf Anfrage
K0147.608X20LgleitgeschliffenM840142520 auf Anfrage
K0147.608X25LgleitgeschliffenM840142525 auf Anfrage
K0147.608X30LgleitgeschliffenM840142530 auf Anfrage
K0147.608X40LgleitgeschliffenM840142540 auf Anfrage
K0147.608X50LgleitgeschliffenM840142550 auf Anfrage
K0147.610X20LgleitgeschliffenM1050183220 auf Anfrage
K0147.610X25LgleitgeschliffenM1050183225 auf Anfrage
K0147.610X30LgleitgeschliffenM1050183230 auf Anfrage
K0147.610X40LgleitgeschliffenM1050183240 auf Anfrage
K0147.610X50LgleitgeschliffenM1050183250 auf Anfrage
K0147.612X20LgleitgeschliffenM1263204020 auf Anfrage
K0147.612X30LgleitgeschliffenM1263204030 auf Anfrage
K0147.612X40LgleitgeschliffenM1263204040 auf Anfrage
K0147.612X50LgleitgeschliffenM1263204050 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33