Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form A, Rohling
K0147_A

Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form A, Rohling

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grauguss GJL 200.Ausführung:gleitgeschliffen.
Blank.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0147_A Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form A, Rohling 180 kB

Zeichnungen

Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form A, Rohling

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführungD1

D2HH3CADZub.PreisBestellen
K0147.106Agleitgeschliffen32122110 auf Anfrage
K0147.108Agleitgeschliffen40142614 auf Anfrage
K0147.110Agleitgeschliffen50183420 auf Anfrage
K0147.112Agleitgeschliffen63204225 auf Anfrage
K0147.116Agleitgeschliffen80255230 auf Anfrage
K0147.120Agleitgeschliffen100326538 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33