Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form L, mit Außengewinde
K0146_L

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form L, mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Kreuzgriff gestrahlt.
Gewindestift und Querstift blank.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0146_L Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form L, mit Außengewinde 164 kB

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form L, mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Grundkörper
DD1D2HH3LCADZub.PreisBestellen
K0146.6032063X15LgestrahltM63212211015 auf Anfrage
K0146.6032063X20LgestrahltM63212211020 auf Anfrage
K0146.6032063X25LgestrahltM63212211025 auf Anfrage
K0146.6032063X30LgestrahltM63212211030 auf Anfrage
K0146.6032063X40LgestrahltM63212211040 auf Anfrage
K0146.6032063X50LgestrahltM63212211050 auf Anfrage
K0146.6040083X20LgestrahltM84014261420 auf Anfrage
K0146.6040083X25LgestrahltM84014261425 auf Anfrage
K0146.6040083X30LgestrahltM84014261430 auf Anfrage
K0146.6040083X40LgestrahltM84014261440 auf Anfrage
K0146.6040083X50LgestrahltM84014261450 auf Anfrage
K0146.6050103X20LgestrahltM105018342020 auf Anfrage
K0146.6050103X25LgestrahltM105018342025 auf Anfrage
K0146.6050103X30LgestrahltM105018342030 auf Anfrage
K0146.6050103X40LgestrahltM105018342040 auf Anfrage
K0146.6050103X50LgestrahltM105018342050 auf Anfrage
K0146.6063123X20LgestrahltM126320422520 auf Anfrage
K0146.6063123X30LgestrahltM126320422530 auf Anfrage
K0146.6063123X40LgestrahltM126320422540 auf Anfrage
K0146.6063123X50LgestrahltM126320422550 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33