Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form E, Gewindesackloch
K0146_E

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form E, Gewindesackloch

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:geschliffen und poliert oder gestrahlt.Auf Anfrage:Kreuzgriffe Edelstahl mit Außengewinde.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0146_E Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form E, Gewindesackloch 168 kB

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form E, Gewindesackloch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Grundkörper
D

D1D2HH3TT1CADZub.PreisBestellen
K0146.5032062EpoliertM6321221101215 auf Anfrage
K0146.5040082EpoliertM8401426141518 auf Anfrage
K0146.5050102EpoliertM10501834201821 auf Anfrage
K0146.5063122EpoliertM12632042252225 auf Anfrage
K0146.5032063EgestrahltM6321221101215 auf Anfrage
K0146.5040083EgestrahltM8401426141518 auf Anfrage
K0146.5050103EgestrahltM10501834201821 auf Anfrage
K0146.5063123EgestrahltM12632042252225 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33