Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form C, Sackloch
K0146_C

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form C, Sackloch

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:geschliffen und poliert oder gestrahlt.Auf Anfrage:Kreuzgriffe Edelstahl mit Außengewinde.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0146_C Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form C, Sackloch 179 kB

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form C, Sackloch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Grundkörper
DD1D2HH3TT1CADZub.PreisBestellen
K0146.3032062Cpoliert6321221101215 auf Anfrage
K0146.3040082Cpoliert8401426141518 auf Anfrage
K0146.3050102Cpoliert10501834201821 auf Anfrage
K0146.3063122Cpoliert12632042252225 auf Anfrage
K0146.3032063Cgestrahlt6321221101215 auf Anfrage
K0146.3040083Cgestrahlt8401426141518 auf Anfrage
K0146.3050103Cgestrahlt10501834201821 auf Anfrage
K0146.3063123Cgestrahlt12632042252225 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33