Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Flügelgriffe "Miniwing" mit durchgehendem Innengewinde
K0658

Flügelgriffe "Miniwing" mit durchgehendem Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Technische Emotion spielte bei der Entwicklung dieses kleindimensionierten Flügelgriffs eine wesentliche Rolle. Als Resultat ist Miniwing weit mehr als Mittel zum Zweck. Er ist ein vernunftbetontes Bedien- und Arbeitsteil mit einer fingerspezifischen Ergonomie.Werkstoff:Ausführung:Griff schwarzgrau.
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0658 Flügelgriffe "Miniwing" mit durchgehendem Innengewinde 174 kB

Zeichnungen

Flügelgriffe "Miniwing" mit durchgehendem Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Komponente
DCADZub.PreisBestellen
K0658.1004StahlM4 auf Anfrage
K0658.1005StahlM5 auf Anfrage
K0658.1006StahlM6 auf Anfrage
K0658.10004EdelstahlM4 auf Anfrage
K0658.10005EdelstahlM5 auf Anfrage
K0658.10006EdelstahlM6 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33