Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Fünfsterngriffe, Innengewinde
K0185_IG

Fünfsterngriffe, Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse Stahl, verzinkt.
Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:Bei den Ausführungen K0185.3205 und K0185.3206 ist die Buchse aus Messing.Auf Anfrage:Weitere Farben.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0185_IG Fünfsterngriffe, Innengewinde 166 kB

Zeichnungen

Fünfsterngriffe, Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D3HH1TCADZub.PreisBestellen
K0185.3205KM5321622,411,210 auf Anfrage
K0185.3206KM6321622,411,29 auf Anfrage
K0185.4006KM64020281412 auf Anfrage
K0185.4008KM84020281414 auf Anfrage
K0185.4010KM104020281414 auf Anfrage
K0185.5008KM850253517,514 auf Anfrage
K0185.5010KM1050253517,514 auf Anfrage

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33