Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Sterngriffe ähnlich DIN 6336, mit Passbuchse, Form H
K0155_H

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, mit Passbuchse, Form H

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast schwarz, Buchse Stahl.Ausführung:Buchse verzinkt, blau passiviert.Auf Anfrage:Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0155_H Sterngriffe ähnlich DIN 6336, mit Passbuchse, Form H 160 kB

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, mit Passbuchse, Form H

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Deckel
DD1D8HH3TCADZub.PreisBestellen
K0155.105Hschwarz5251216810 auf Anfrage
K0155.1055Hlichtgrau RAL 70355251216810 auf Anfrage
K0155.1056Hverkehrsrot RAL 30205251216810 auf Anfrage
K0155.1057Hrapsgelb RAL 10215251216810 auf Anfrage
K0155.106Hschwarz63214201010 auf Anfrage
K0155.1065Hlichtgrau RAL 703563214201010 auf Anfrage
K0155.1066Hverkehrsrot RAL 302063214201010 auf Anfrage
K0155.1067Hrapsgelb RAL 102163214201010 auf Anfrage
K0155.108Hschwarz84018251314 auf Anfrage
K0155.1085Hlichtgrau RAL 703584018251314 auf Anfrage
K0155.1086Hverkehrsrot RAL 302084018251314 auf Anfrage
K0155.1087Hrapsgelb RAL 102184018251314 auf Anfrage
K0155.110Hschwarz105022321714 auf Anfrage
K0155.1105Hlichtgrau RAL 7035105022321714 auf Anfrage
K0155.1106Hverkehrsrot RAL 3020105022321714 auf Anfrage
K0155.1107Hrapsgelb RAL 1021105022321714 auf Anfrage
K0155.1101Hschwarz106326402114 auf Anfrage
K0155.11015Hlichtgrau RAL 7035106326402114 auf Anfrage
K0155.11016Hverkehrsrot RAL 3020106326402114 auf Anfrage
K0155.11017Hrapsgelb RAL 1021106326402114 auf Anfrage
K0155.112Hschwarz126326402118 auf Anfrage
K0155.1125Hlichtgrau RAL 7035126326402118 auf Anfrage
K0155.1126Hverkehrsrot RAL 3020126326402118 auf Anfrage
K0155.1127Hrapsgelb RAL 1021126326402118 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33