Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form K
K0152_K

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form K

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse Stahl verzinkt, blau passiviert.
Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:Bei der Ausführung K0152.22004 ist die Buchse aus Messing.Auf Anfrage:Weitere Farben.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0152_K Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form K 181 kB

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form K

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D8HH3TCADZub.PreisBestellen
K0152.22004KM420101376,5 auf Anfrage
K0152.22505KM525121689,5 auf Anfrage
K0152.23206KM63214201012 auf Anfrage
K0152.24008KM84018251314 auf Anfrage
K0152.25010KM105022321718 auf Anfrage
K0152.26312KM126326402122 auf Anfrage
K0152.28016KM168035502530 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33