- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0255_IGFünfsterngriffe mit Innengewinde |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung:Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Komponente | Farbe Deckel
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0255.5008 | K | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 0.00 € | | K0255.50085 | K | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 0.00 € | | K0255.50086 | K | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 0.00 € | | K0255.50087 | K | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 0.00 € | | K0255.5010 | K | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 0.00 € | | K0255.50105 | K | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 0.00 € | | K0255.50106 | K | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 0.00 € | | K0255.50107 | K | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 0.00 € | | K0255.5012 | K | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | | | 0.00 € | | K0255.50125 | K | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | | | 0.00 € | | K0255.50126 | K | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | | | 0.00 € | | K0255.50127 | K | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | | | 0.00 € | | K0255.6310 | K | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | | | 0.00 € | | K0255.63105 | K | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | | | 0.00 € | | K0255.63106 | K | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | | | 0.00 € | | K0255.63107 | K | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | | | 0.00 € | | K0255.6312 | K | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 0.00 € | | K0255.63125 | K | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 0.00 € | | K0255.63126 | K | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 0.00 € | | K0255.63127 | K | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 0.00 € | | K0255.6316 | K | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 0.00 € | | K0255.63165 | K | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 0.00 € | | K0255.63166 | K | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 0.00 € | | K0255.63167 | K | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 0.00 € | | K0255.50081 | K | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 0.00 € | | K0255.500815 | K | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 0.00 € | | K0255.500816 | K | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 0.00 € | | K0255.500817 | K | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 0.00 € | | K0255.50101 | K | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 0.00 € | | K0255.501015 | K | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 0.00 € | | K0255.501016 | K | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 0.00 € | | K0255.501017 | K | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | | | 0.00 € | | K0255.50121 | K | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | | | 0.00 € | | K0255.501215 | K | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | | | 0.00 € | | K0255.501216 | K | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | | | 0.00 € | | K0255.501217 | K | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | | | 0.00 € | | K0255.63101 | K | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | | | 0.00 € | | K0255.631015 | K | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | | | 0.00 € | | K0255.631016 | K | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | | | 0.00 € | | K0255.631017 | K | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | | | 0.00 € | | K0255.63121 | K | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 0.00 € | | K0255.631215 | K | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 0.00 € | | K0255.631216 | K | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 0.00 € | | K0255.631217 | K | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|