- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- K0709
Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich
- K0710
Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch
- K0711
Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversatzausgleich
- K1934
Gabelgelenke für Gelenkköpfe
- K1935
Gabelgelenke für Gelenkköpfe Edelstahl
- K0731
Gabelgelenke mit Federklappbolzen DIN 71752
- K1139
Federklappbolzen für Gabelköpfe DIN 71752
- K1454
Bolzen mit Einstich für Wellensicherung passend für Gabelköpfe
- K1455
Bolzen mit Einstich für Sicherungsring passend für Gabelköpfe
- K1456
Bolzen mit Splintloch passend für Gabelköpfe
- K0732
Gabelgelenke Edelstahl DIN 71752
- K0733
Gabelgelenke DIN 71752
- K1459
Gabelköpfe Stahl oder Edelstahl mit Außengewinde
- K1460
Gabelkopfgegenstücke Stahl
- K0734
Winkelgelenke DIN 71802
- K0734
Winkelgelenke Edelstahl ähnlich DIN 71802 Form CS mit Dichtkappe
- K0712
Kugelpfannen für Winkelgelenke DIN 71805
- K0713
Kugelzapfen für Winkelgelenke DIN 71803
- K0127
Gelenkaugen
- K0714
Sicherungsbügel für Kugelpfannen DIN 71805
- K1136
Splinte DIN EN ISO 1234
- K1137
Federstecker ähnlich DIN 11024
- K2014
Klappstecker DIN 11023
- K0715
Axialgelenke ähnlich DIN 71802
- K1936
Axialgelenke für Zugkräfte einstellbar
- K0716
Gelenkköpfe mit Kugellagerung Außengewinde, DIN ISO 12240-4
- K0717
Gelenkköpfe mit Kugellagerung Innengewinde, DIN ISO 12240-4
- K0718
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, DIN ISO 12240-4
- K2079
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1 wartungsfrei
- K2085
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1 nachschmierbar
- K0719
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, DIN ISO 12240-4
- K2080
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1 wartungsfrei
- K2086
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1 nachschmierbar
- K0720
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-4
- K2081
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-1 wartungsfrei
- K0721
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-4
- K2082
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-1 wartungsfrei
- K0722
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-4
- K2083
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-1 wartungsfrei
- K0723
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-4
- K2084
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-1 wartungsfrei
- K1324
Gelenklager Maßreihe K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, ähnlich DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, ähnlich DIN ISO 12240-4
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0713_CKugelzapfen für Winkelgelenke DIN 71803 Form C |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt und passiviert.Hinweis:Die Kugelzapfen sind Ersatzteile für die Winkelgelenke DIN 71802.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D1 | D2 | D3 | D5 | L2 | L3 | L5 min. | L6 max. | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0713.0805 | C | 8 | M5 | 8 | 5 | 10,2 | 9 | 1,2 | 4 | 7 | | | 0.00 € | | K0713.1006 | C | 10 | M6 | 10 | 6 | 12,5 | 11 | 1,2 | 4 | 8 | | | 0.00 € | | K0713.1308 | C | 13 | M8 | 13 | 8 | 16,5 | 13 | 1,5 | 5,3 | 11 | | | 0.00 € | | K0713.1610 | C | 16 | M10 | 16 | 10 | 20 | 16 | 2,5 | 7,3 | 13 | | | 0.00 € | | K0713.1612 | C | 16 | M12 | 16 | 12 | 20 | 16 | 2,5 | 7,3 | 13 | | | 0.00 € | | K0713.1914 | C | 19 | M14x1,5 | 19 | 14 | 28 | 20 | 5 | 10,8 | 16 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|