- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- K0709
Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich
- K0710
Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch
- K0711
Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversatzausgleich
- K1934
Gabelgelenke für Gelenkköpfe
- K1935
Gabelgelenke für Gelenkköpfe Edelstahl
- K0731
Gabelgelenke mit Federklappbolzen DIN 71752
- K1139
Federklappbolzen für Gabelköpfe DIN 71752
- K1454
Bolzen mit Einstich für Wellensicherung passend für Gabelköpfe
- K1455
Bolzen mit Einstich für Sicherungsring passend für Gabelköpfe
- K1456
Bolzen mit Splintloch passend für Gabelköpfe
- K0732
Gabelgelenke Edelstahl DIN 71752
- K0733
Gabelgelenke DIN 71752
- K1459
Gabelköpfe Stahl oder Edelstahl mit Außengewinde
- K1460
Gabelkopfgegenstücke Stahl
- K0734
Winkelgelenke DIN 71802
- K0734
Winkelgelenke Edelstahl ähnlich DIN 71802 Form CS mit Dichtkappe
- K0712
Kugelpfannen für Winkelgelenke DIN 71805
- K0713
Kugelzapfen für Winkelgelenke DIN 71803
- K0127
Gelenkaugen
- K0714
Sicherungsbügel für Kugelpfannen DIN 71805
- K1136
Splinte DIN EN ISO 1234
- K1137
Federstecker ähnlich DIN 11024
- K2014
Klappstecker DIN 11023
- K0715
Axialgelenke ähnlich DIN 71802
- K1936
Axialgelenke für Zugkräfte einstellbar
- K0716
Gelenkköpfe mit Kugellagerung Außengewinde, DIN ISO 12240-4
- K0717
Gelenkköpfe mit Kugellagerung Innengewinde, DIN ISO 12240-4
- K0718
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, DIN ISO 12240-4
- K2079
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
- K2085
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, nachschmierbar
- K0719
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, DIN ISO 12240-4
- K2080
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
- K2086
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1, nachschmierbar
- K0720
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-4
- K2081
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
- K0721
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-4
- K2082
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
- K0722
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-4
- K2083
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
- K0723
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-4
- K2084
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, schmale Ausführung, DIN ISO 12240-1, wartungsfrei
- K1324
Gelenklager Maßreihe K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, ähnlich DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, ähnlich DIN ISO 12240-4
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1454Bolzen mit Einstich für Wellensicherung passend für Gabelköpfe |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung:Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank.Hinweis:Bolzen mit Einstich, passend zu Gabelköpfen DIN 71752. Die Sicherung erfolgt durch eine Sicherungsscheibe für Wellen nach DIN 6799 (alternativ KL-Sicherung oder SL-Sicherung).
Die Wellensicherung dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | D1 | D2 | D3 | A | K | L | M | Z1 | Z2 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1454.004085 | Stahl | 4 | 3,2 | 6 | 8,5 | 1 | 10,5 | 0,64 | 0,5 | 0,5 | | | 0.00 € | | K1454.005105 | Stahl | 5 | 4 | 8 | 10,5 | 1,5 | 13 | 0,74 | 0,5 | 0,5 | | | 0.00 € | | K1454.006125 | Stahl | 6 | 5 | 9 | 12,5 | 1,5 | 15,5 | 0,74 | 1 | 0,5 | | | 0.00 € | | K1454.008165 | Stahl | 8 | 6 | 12 | 16,5 | 2 | 20 | 0,94 | 0,5 | 1 | | | 0.00 € | | K1454.010205 | Stahl | 10 | 8 | 14 | 20,5 | 2 | 25 | 1,05 | 1 | 1 | | | 0.00 € | | K1454.012245 | Stahl | 12 | 9 | 17 | 24,5 | 3 | 30 | 1,15 | 1 | 1,5 | | | 0.00 € | | K1454.014275 | Stahl | 14 | 10 | 19 | 27,5 | 3 | 33 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | | | 0.00 € | | K1454.016325 | Stahl | 16 | 12 | 21 | 32,5 | 3 | 38,5 | 1,35 | 1,5 | 1,5 | | | 0.00 € | | K1454.020405 | Stahl | 20 | 17,5 | 26 | 40,5 | 4 | 46 | 1,9 | 1,5 | 2 | | | 0.00 € | | K1454.025505 | Stahl | 25 | 18 | 32 | 50,5 | 5 | 57 | 1,9 | 1,5 | 2 | | | 0.00 € | | K1454.104085 | Edelstahl | 4 | 3,2 | 6 | 8,5 | 1 | 10,5 | 0,64 | 0,5 | 0,5 | | | 0.00 € | | K1454.105105 | Edelstahl | 5 | 4 | 8 | 10,5 | 1,5 | 13 | 0,74 | 0,5 | 0,5 | | | 0.00 € | | K1454.106125 | Edelstahl | 6 | 5 | 9 | 12,5 | 1,5 | 15,5 | 0,74 | 1 | 0,5 | | | 0.00 € | | K1454.108165 | Edelstahl | 8 | 6 | 12 | 16,5 | 2 | 20 | 0,94 | 0,5 | 1 | | | 0.00 € | | K1454.110205 | Edelstahl | 10 | 8 | 14 | 20,5 | 2 | 25 | 1,05 | 1 | 1 | | | 0.00 € | | K1454.112245 | Edelstahl | 12 | 9 | 17 | 24,5 | 3 | 30 | 1,15 | 1 | 1,5 | | | 0.00 € | | K1454.114275 | Edelstahl | 14 | 10 | 19 | 27,5 | 3 | 33 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | | | 0.00 € | | K1454.116325 | Edelstahl | 16 | 12 | 21 | 32,5 | 3 | 38,5 | 1,35 | 1,5 | 1,5 | | | 0.00 € | | K1454.120405 | Edelstahl | 20 | 17,5 | 26 | 40,5 | 4 | 46 | 1,9 | 1,5 | 2 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|