Kugelsperrbolzen dienen dem einfachen Verbinden oder Fixieren von zwei Teilen oder Werkstücken. Durch Drücken des Knopfes am oberen Ende des Kugelsperrbolzens werden die Kugeln am unterem Ende entriegelt. Der Bolzen kann nun in die entsprechende Öffnung eingeführt werden. Durch Loslassen des Druckknopfes treten die Kugeln wieder aus ihren Öffnungen hervor und erzeugen eine Verriegelung durch Spannung.
Weitere Arten von Kugelsperrbolzen ermöglichen ein breites Anwendungsgebiet. Standardmodelle sind in ihrer Länge aufgrund der integrierten Mechanik begrenzt. Bei Kugelsperrbolzen mit Kopfarretierung sitzt die Mechanik zur Arretierung direkt unterhalb des Kopfes. Dadurch lassen sich Ausführungen mit längerem Bolzen realisieren. Neben Modellen mit Kopfarretierung gibt es auch Kugelsperrbolzen mit Stellmutter. Durch die Stellmutter kann die Klemmlänge exakt auf die benötige Länge angepasst werden.
Abhängig vom Anwendungsgebiet kann aus verschiedenen Griffformen und Griffmaterialien gewählt werden. Für beengte Platzverhältnisse gibt es sehr schmale Griffe oder für die Betätigung mit Handschuhen grobe Griffkonturen. Als Materialien stehen Kunststoff und Zinkdruckguss zur Verfügung. Während sich Griffe aus Kunststoff durch ihr geringes Gewicht auszeichnen, stechen Modelle aus Zinkdruckguss durch eine höhere Temperaturstabilität hervor.
Kugelsperrbolzen von KIPP gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Neben der Standardausführung mit Bolzen aus Edelstahl 1.4305 ist das gleiche Modell grundsätzlich auch als Variante mit Bolzen aus Edelstahl 1.4542 erhältlich. Diese zeichnen sich durch ihre Stabilität aus und eignen sich für Anwendungen, bei denen eine besonders hohe Scherfestigkeit benötigt wird.
Anwendung finden Kugelsperrbolzen in der Lebensmittelindustrie sowie Chemieindustrie oder der Luftfahrt und Raumfahrt. Dank der verschiedenen Ausführungen sind sie auch in weiteren Bereichen einsetzbar. In unserem Online-Konfigurator für Kugelsperrbolzen haben Sie die Möglichkeit, das richtige Modell für Ihre Anwendung zu konfigurieren – probieren Sie es aus! |