Warengruppen
Kugelsperrbolzen Stahl oder Edelstahl ohne Kopf mit Gewinde
K1063

Kugelsperrbolzen Stahl oder Edelstahl ohne Kopf mit Gewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Druckknopf Stahl oder Edelstahl.
Kugel, Feder und Sprengring Edelstahl.
O-Ring FKM.
Ausführung:Gehäuse vernickelt oder blank.
Knopf vergütet und vernickelt.
Kugel vergütet.
Hinweis:Einbaumaße Form A für Plattenstärke 6 mm.
Einbaumaße Form B für Plattenstärke 6 bis 16 mm.
Achtung:Die angegebenen Auszugskräfte gelten nur in Verbindung mit Aufnahmebuchsen K1065.Zubehör:Aufnahmebuchse K1065.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1063 Kugelsperrbolzen Stahl oder Edelstahl ohne Kopf mit Gewinde 236 kB
 Technischer Hinweis 119 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen Stahl oder Edelstahl ohne Kopf mit Gewinde
Kugelsperrbolzen Stahl oder Edelstahl ohne Kopf mit Gewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
DD1D2D3ML1L2L5HH1SWD6T
max.
Spannkraft
N
Scherkraft
kN
Auszugskraft F
kN
Temperaturbeständigkeit

CADZub.PreisBestellen
K1063.6212Stahl126128M8x1,25192113,52217,51013103030,5≤180 °C 0.00 €
K1063.10242Stahl16101611M12x1,521,523,51634,4281317165091,5≤180 °C 0.00 €
K1063.16212Edelstahl126128M8x1,25192113,52217,51013103030,5≤180 °C 0.00 €
K1063.110242Edelstahl16101611M12x1,521,523,51634,4281317165091,5≤180 °C 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33