Warengruppen
Kugelsperrbolzen mit Edelstahl-Pilzgriff
K0641

Kugelsperrbolzen mit Edelstahl-Pilzgriff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Bolzen Edelstahl 1.4542.
Pilzknopf und Druckknopf Edelstahl 1.4305.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder Edelstahl.

Ausführung:Bolzen gehärtet min. 40 HRC und passiviert.
Pilzknopf und Druckknopf passiviert.
Kugeln gehärtet 58 +4 HRC und passiviert.
Druckfeder passiviert.
Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher. Die Kugelsperrbolzen können nach Bedarf mit einem Halteseil versehen werden.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.

Die Kugelsperrbolzen mit den Bolzendurchmessern 5 und 6 mm sind zwischen Bolzen und Griff mit einem Bund versehen.
Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724
Sicherungs-Spiralkabel K0367
Halteseile mit Öse K0367
Schlüsselring K0367
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0641 Kugelsperrbolzen mit Edelstahl-Pilzgriff 205 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit Edelstahl-Pilzgriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2D3D4LL1L2L3L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0641.0210501020,655,5411,95,810623,41616524,4  0.00 €
K0641.0210501520,655,5411,95,815623,41621524,4  0.00 €
K0641.0210502020,655,5411,95,820623,41626524,4  0.00 €
K0641.0210502520,655,5411,95,825623,41631524,4  0.00 €
K0641.0210503020,655,5411,95,830623,41636524,4  0.00 €
K0641.0210503520,655,5411,95,835623,41641524,4  0.00 €
K0641.0210504020,655,5411,95,840623,41646524,4  0.00 €
K0641.0210505020,655,5411,95,850623,41656524,4  0.00 €
K0641.0210506020,655,5411,95,860623,41666524,4  0.00 €
K0641.0210507020,655,5411,95,870623,41676524,4  0.00 €
K0641.0210601020,666,9911,95,810723,41617635,64  0.00 €
K0641.0210601520,666,9911,95,815723,41622635,64  0.00 €
K0641.0210602020,666,9911,95,820723,41627635,64  0.00 €
K0641.0210602520,666,9911,95,825723,41632635,64  0.00 €
K0641.0210603020,666,9911,95,830723,41637635,64  0.00 €
K0641.0210603520,666,9911,95,835723,41642635,64  0.00 €
K0641.0210604020,666,9911,95,840723,41647635,64  0.00 €
K0641.0210605020,666,9911,95,850723,41657635,64  0.00 €
K0641.0210606020,666,9911,95,860723,41667635,64  0.00 €
K0641.0210607020,666,9911,95,870723,41677635,64  0.00 €
K0641.0210608020,666,9911,95,880723,41687635,64  0.00 €
K0641.0210801020,689,4211,95,810823,41618863,8  0.00 €
K0641.0210801520,689,4211,95,815823,41623863,8  0.00 €
K0641.0210802020,689,4211,95,820823,41628863,8  0.00 €
K0641.0210802520,689,4211,95,825823,41633863,8  0.00 €
K0641.0210803020,689,4211,95,830823,41638863,8  0.00 €
K0641.0210803520,689,4211,95,835823,41643863,8  0.00 €
K0641.0210804020,689,4211,95,840823,41648863,8  0.00 €
K0641.0210805020,689,4211,95,850823,41658863,8  0.00 €
K0641.0210806020,689,4211,95,860823,41668863,8  0.00 €
K0641.0210807020,689,4211,95,870823,41678863,8  0.00 €
K0641.0210808020,689,4211,95,880823,41688863,8  0.00 €
K0641.0251001525,41011,8614,27,415925,717,82410100,1  0.00 €
K0641.0251002025,41011,8614,27,420925,717,82910100,1  0.00 €
K0641.0251002525,41011,8614,27,425925,717,83410100,1  0.00 €
K0641.0251003025,41011,8614,27,430925,717,83910100,1  0.00 €
K0641.0251003525,41011,8614,27,435925,717,84410100,1  0.00 €
K0641.0251004025,41011,8614,27,440925,717,84910100,1  0.00 €
K0641.0251005025,41011,8614,27,450925,717,85910100,1  0.00 €
K0641.0251006025,41011,8614,27,460925,717,86910100,1  0.00 €
K0641.0251007025,41011,8614,27,470925,717,87910100,1  0.00 €
K0641.0251008025,41011,8614,27,480925,717,88910100,1  0.00 €
K0641.0251009025,41011,8614,27,490925,717,89910100,1  0.00 €
K0641.0251010025,41011,8614,27,4100925,717,810910100,1  0.00 €
K0641.0351202034,71214,4518,310,7201032,321,63012144,06  0.00 €
K0641.0351202534,71214,4518,310,7251032,321,63512144,06  0.00 €
K0641.0351203034,71214,4518,310,7301032,321,64012144,06  0.00 €
K0641.0351203534,71214,4518,310,7351032,321,64512144,06  0.00 €
K0641.0351204034,71214,4518,310,7401032,321,65012144,06  0.00 €
K0641.0351205034,71214,4518,310,7501032,321,66012144,06  0.00 €
K0641.0351206034,71214,4518,310,7601032,321,67012144,06  0.00 €
K0641.0351207034,71214,4518,310,7701032,321,68012144,06  0.00 €
K0641.0351208034,71214,4518,310,7801032,321,69012144,06  0.00 €
K0641.0351209034,71214,4518,310,7901032,321,610012144,06  0.00 €
K0641.0351210034,71214,4518,310,71001032,321,611012144,06  0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33