Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Polyamid glasfaserverstärkt.
Kugelbolzen Stahl oder Edelstahl 1.4301.

Ausführung:schwarz.Hinweis:Schnellverschluss für Schwenk- und Schiebetüren. Die Langlöcher ermöglichen eine flexible Positionierung auf Aluminiumprofilen und Flächenelementen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1294 Kugelschnäpper 162 kB

Zeichnungen

Kugelschnäpper

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Komponente
Farbe
Grundkörper
Haltekraft
F1
N
CADZub.PreisBestellen
K1294.400Stahlschwarz40 0.00 €
K1294.401Edelstahlschwarz40 0.00 €
K1294.500Stahlschwarz50 0.00 €
K1294.501Edelstahlschwarz50 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33