Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kugelsperrbolzen Edelstahl mit Kopfarretierung
K1415

Kugelsperrbolzen Edelstahl mit Kopfarretierung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Griff schwarz.
Edelstahl blank.
Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Vorteile:Verbindungen über große Distanzen möglich.
Sie sind sehr flexibel einsetzbar, da die Länge des Bolzens nicht mit der Bauteilbreite abgestimmt werden muss.
Auf Anfrage:Andere Bolzenlängen.Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen mit Kopfarretierung K1416
Sicherungs-Spiralkabel K0367
Halteseile mit Öse K0367
Schlüsselring K0367
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1415 Kugelsperrbolzen Edelstahl mit Kopfarretierung 146 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen Edelstahl mit Kopfarretierung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBD

D1D2D3D5LL1L2L3L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K1415.00260505017,626,455,513,21,53472520,250510 auf Anfrage
K1415.00260510017,626,455,513,21,53972520,2100510 auf Anfrage
K1415.00260515017,626,455,513,21,531472520,2150510 auf Anfrage
K1415.00260605017,626,466,8513,223472520,250614 auf Anfrage
K1415.00260610017,626,466,8513,223972520,2100614 auf Anfrage
K1415.00260615017,626,466,8513,2231472520,2150614 auf Anfrage
K1415.0033081002333,289,517,333,596,53326,1100826 auf Anfrage
K1415.0033081502333,289,517,333,5146,53326,1150826 auf Anfrage
K1415.0033082002333,289,517,333,5196,53326,1200826 auf Anfrage
K1415.0033101002333,2101217,343,596,53326,11001040 auf Anfrage
K1415.0033101502333,2101217,343,5146,53326,11501040 auf Anfrage
K1415.0033102002333,2101217,343,5196,53326,12001040 auf Anfrage
K1415.0046121503345,91214,526,34,53,5146,539,531,31501257 auf Anfrage
K1415.0046122003345,91214,526,34,53,5196,539,531,32001257 auf Anfrage
K1415.0046122503345,91214,526,34,53,5246,539,531,32501257 auf Anfrage
K1415.0046161503345,9161926,36,5414639,531,315016100 auf Anfrage
K1415.0046162003345,9161926,36,5419639,531,320016100 auf Anfrage
K1415.0046162503345,9161926,36,5424639,531,325016100 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33