Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kugelsperrbolzen Edelstahl mit Kopfarretierung
K1414

Kugelsperrbolzen Edelstahl mit Kopfarretierung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:blank.Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Vorteile:Verbindungen über große Distanzen möglich.
Sie sind sehr flexibel einsetzbar, da die Länge des Bolzens nicht mit der Bauteilbreite abgestimmt werden muss.
Auf Anfrage:Andere Bolzenlängen.Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen mit Kopfarretierung K1416.
Für Form B:
Sicherungs-Spiralkabel K0367
Halteseile mit Öse K0367
Schlüsselring K0367
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1414 Kugelsperrbolzen Edelstahl mit Kopfarretierung 179 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kugelsperrbolzen Edelstahl mit Kopfarretierung

Kugelsperrbolzen Edelstahl, mit Kopfarretierung, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen Edelstahl, mit Kopfarretierung, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D1D2D3D5LL1L2L5SWAufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K1414.001205050A11,555,5101,5347255011510 auf Anfrage
K1414.001205100A11,555,5101,53972510011510 auf Anfrage
K1414.001205150A11,555,5101,531472515011510 auf Anfrage
K1414.001206050A11,566,85102347255011614 auf Anfrage
K1414.001206100A11,566,851023972510011614 auf Anfrage
K1414.001206150A11,566,8510231472515011614 auf Anfrage
K1414.001508100A15,589,513,533,596,53310015826 auf Anfrage
K1414.001508150A15,589,513,533,5146,53315015826 auf Anfrage
K1414.001508200A15,589,513,533,5196,53320015826 auf Anfrage
K1414.001510100A15,5101213,543,596,533100151040 auf Anfrage
K1414.001510150A15,5101213,543,5146,533150151040 auf Anfrage
K1414.001510200A15,5101213,543,5196,533200151040 auf Anfrage
K1414.002112150A221214,5204,53,5146,539,5150211257 auf Anfrage
K1414.002112200A221214,5204,53,5196,539,5200211257 auf Anfrage
K1414.002112250A221214,5204,53,5246,539,5250211257 auf Anfrage
K1414.002116150A221619206,5414639,51502116100 auf Anfrage
K1414.002116200A221619206,5419639,52002116100 auf Anfrage
K1414.002116250A221619206,5424639,52502116100 auf Anfrage

Kugelsperrbolzen Edelstahl, mit Kopfarretierung, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen Edelstahl, mit Kopfarretierung, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D1D2D3D4D5LL1L2L3L4L5SWAufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K1414.101205050B11,555,51018,31,53472534,616,65011510 auf Anfrage
K1414.101205100B11,555,51018,31,53972534,616,610011510 auf Anfrage
K1414.101205150B11,555,51018,31,531472534,616,615011510 auf Anfrage
K1414.101206050B11,566,851018,323472534,616,65011614 auf Anfrage
K1414.101206100B11,566,851018,323972534,616,610011614 auf Anfrage
K1414.101206150B11,566,851018,3231472534,616,615011614 auf Anfrage
K1414.101508100B15,589,513,52433,596,53346,722,710015826 auf Anfrage
K1414.101508150B15,589,513,52433,5146,53346,722,715015826 auf Anfrage
K1414.101508200B15,589,513,52433,5196,53346,722,720015826 auf Anfrage
K1414.101510100B15,5101213,52443,596,53346,722,7100151040 auf Anfrage
K1414.101510150B15,5101213,52443,5146,53346,722,7150151040 auf Anfrage
K1414.101510200B15,5101213,52443,5196,53346,722,7200151040 auf Anfrage
K1414.102112150B221214,520334,53,5146,539,559,330,3150211257 auf Anfrage
K1414.102112200B221214,520334,53,5196,539,559,330,3200211257 auf Anfrage
K1414.102112250B221214,520334,53,5246,539,559,330,3250211257 auf Anfrage
K1414.102116150B22161920336,5414639,559,330,31502116100 auf Anfrage
K1414.102116200B22161920336,5419639,559,330,32002116100 auf Anfrage
K1414.102116250B22161920336,5424639,559,330,32502116100 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33