Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Arretierbolzen mit Gewindesicherung, Form AP
K1098_AP

Arretierbolzen mit Gewindesicherung, Form AP

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Gewindehülse blau passiviert.
Arretierstift blank.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Stahlteile blank.
Hinweis:Dieser Artikel ist eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen. Er ist für Anwendungen mit geringerer Präzision geeignet.
Durch die Gewindesicherung kann die Einbautiefe exakt auf die vorhandenen Bauteile abgestimmt werden, somit ist kein Anschlagen notwendig.
Die Gewindesicherung ist eine klemmende Polyamid-Beschichtung, die punktuell (Fleck) aufgetragen ist. Ein- und Ausschraubdrehmomente sind Richtwerte.
Auf Anfrage:Sonderausführungen sowie FeingewindeBesonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1098_AP Arretierbolzen mit Gewindesicherung, Form AP 179 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen mit Gewindesicherung, Form AP

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K1098.091903060StahlAP3M61431,5125103,560,8410 auf Anfrage
K1098.091004060StahlAP4M6143615613461612 auf Anfrage
K1098.091105080StahlAP5M8144017715581,3612 auf Anfrage
K1098.091206100StahlAP6M101847,5208176101,8815 auf Anfrage
K1098.091308120StahlAP8M122561,72610238122,3819 auf Anfrage
K1098.191903060EdelstahlAP3M61431,5125103,560,8410 auf Anfrage
K1098.191004060EdelstahlAP4M6143615613461612 auf Anfrage
K1098.191105080EdelstahlAP5M8144017715581,3612 auf Anfrage
K1098.191206100EdelstahlAP6M101847,5208176101,8815 auf Anfrage
K1098.191308120EdelstahlAP8M122561,72610238122,3819 auf Anfrage

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33