- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0636Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl glatte Ausführung ohne Bund... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Hülse 1.0403 schweißbar.
Arretierstift Festigkeitsklasse 5.8.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Hülse 1.4301 schweißbar.
Arretierstift 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet:
Hülse 1.4301 schweißbar.
Arretierstift 1.4305.
Schlüsselring 1.4310, blank.Ausführung:Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Der Schlüsselring ermöglicht eine Betätigungsweise des Arretierbolzens, z.B. automatisch (programmgesteuert) mit Hilfe eines Pneumatikzylinders oder erlaubt eine Fernbedienung über Bowdenzüge. Wird der Arretierbolzen angeschweißt, sollte die Hülse geheftet werden, damit die Feder aufgrund hoher Temperaturen nicht thermisch geschädigt wird.Auf Anfrage:Sonderausführungen. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D | D1 | D4 | L | L1 | Hub S | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0636.4004 | Stahl | gehärtet | 4 | 10 | 15 | 40 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 0.00 € | | K0636.4105 | Stahl | gehärtet | 5 | 12 | 23 | 52 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0636.4206 | Stahl | gehärtet | 6 | 14 | 23 | 57 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0636.4308 | Stahl | gehärtet | 8 | 18 | 28 | 72 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0636.4410 | Stahl | gehärtet | 10 | 22 | 28 | 78 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0636.04004 | Edelstahl | gehärtet | 4 | 10 | 15 | 40 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 0.00 € | | K0636.04105 | Edelstahl | gehärtet | 5 | 12 | 23 | 52 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0636.04206 | Edelstahl | gehärtet | 6 | 14 | 23 | 57 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0636.04308 | Edelstahl | gehärtet | 8 | 18 | 28 | 72 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0636.04410 | Edelstahl | gehärtet | 10 | 22 | 28 | 78 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | | K0636.14004 | Edelstahl | ungehärtet | 4 | 10 | 15 | 40 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 0.00 € | | K0636.14105 | Edelstahl | ungehärtet | 5 | 12 | 23 | 52 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 0.00 € | | K0636.14206 | Edelstahl | ungehärtet | 6 | 14 | 23 | 57 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 0.00 € | | K0636.14308 | Edelstahl | ungehärtet | 8 | 18 | 28 | 72 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 0.00 € | | K0636.14410 | Edelstahl | ungehärtet | 10 | 22 | 28 | 78 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|