Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe K0665Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0631 Arretierbolzen kurze Ausführung 193 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Arretierbolzen kurze Ausführung

Arretierbolzen, kurze Ausführung Form A

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen, kurze Ausführung Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
FormDD1D2LL1L2Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K0631.590384StahlgehärtetA3M6x0,751425,5653,580,8410 auf Anfrage
K0631.500484StahlgehärtetA4M8x11829,5664101412 auf Anfrage
K0631.510584StahlgehärtetA5M10x12134,5875131,3512 auf Anfrage
K0631.520684StahlgehärtetA6M12x1,52541,71086141,8614 auf Anfrage
K0631.530884StahlgehärtetA8M16x1,5335412108192,31428 auf Anfrage
K0631.541084StahlgehärtetA10M20x1,53361151210222,81532 auf Anfrage
K0631.1590384EdelstahlungehärtetA3M6x0,751425,5653,580,8410 auf Anfrage
K0631.1500484EdelstahlungehärtetA4M8x11829,5664101412 auf Anfrage
K0631.1510584EdelstahlungehärtetA5M10x12134,5875131,3512 auf Anfrage
K0631.1520684EdelstahlungehärtetA6M12x1,52541,71086141,8614 auf Anfrage
K0631.1530884EdelstahlungehärtetA8M16x1,5335412108192,31428 auf Anfrage
K0631.1541084EdelstahlungehärtetA10M20x1,53361151210222,81532 auf Anfrage

Arretierbolzen, kurze Ausführung Form B

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen, kurze Ausführung Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
FormDD1D2LL1L2Hub
S
SW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K0631.690384StahlgehärtetB3M6x0,751425,5653,58100,8410 auf Anfrage
K0631.600484StahlgehärtetB4M8x11829,566410131412 auf Anfrage
K0631.610584StahlgehärtetB5M10x12134,587513171,3512 auf Anfrage
K0631.620684StahlgehärtetB6M12x1,52541,7108614191,8614 auf Anfrage
K0631.630884StahlgehärtetB8M16x1,533541210819242,31428 auf Anfrage
K0631.641084StahlgehärtetB10M20x1,5336115121022302,81532 auf Anfrage
K0631.1690384EdelstahlungehärtetB3M6x0,751425,5653,58100,8410 auf Anfrage
K0631.1600484EdelstahlungehärtetB4M8x11829,566410131412 auf Anfrage
K0631.1610584EdelstahlungehärtetB5M10x12134,587513171,3512 auf Anfrage
K0631.1620684EdelstahlungehärtetB6M12x1,52541,7108614191,8614 auf Anfrage
K0631.1630884EdelstahlungehärtetB8M16x1,533541210819242,31428 auf Anfrage
K0631.1641084EdelstahlungehärtetB10M20x1,5336115121022302,81532 auf Anfrage

Arretierbolzen, kurze Ausführung Form C

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen, kurze Ausführung Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
FormDD1D2LL1L2Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K0631.790384StahlgehärtetC3M6x0,751425,5653,580,8410 auf Anfrage
K0631.700484StahlgehärtetC4M8x11829,5664101412 auf Anfrage
K0631.710584StahlgehärtetC5M10x12134,5875131,3512 auf Anfrage
K0631.720684StahlgehärtetC6M12x1,52541,71086141,8614 auf Anfrage
K0631.730884StahlgehärtetC8M16x1,5335412108192,31428 auf Anfrage
K0631.741084StahlgehärtetC10M20x1,53361151210222,81532 auf Anfrage
K0631.1790384EdelstahlungehärtetC3M6x0,751425,5653,580,8410 auf Anfrage
K0631.1700484EdelstahlungehärtetC4M8x11829,5664101412 auf Anfrage
K0631.1710584EdelstahlungehärtetC5M10x12134,5875131,3512 auf Anfrage
K0631.1720684EdelstahlungehärtetC6M12x1,52541,71086141,8614 auf Anfrage
K0631.1730884EdelstahlungehärtetC8M16x1,5335412108192,31428 auf Anfrage
K0631.1741084EdelstahlungehärtetC10M20x1,53361151210222,81532 auf Anfrage

Arretierbolzen, kurze Ausführung Form D

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen, kurze Ausführung Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
FormDD1D2LL1L2Hub
S
SW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K0631.890384StahlgehärtetD3M6x0,751425,5653,58100,8410 auf Anfrage
K0631.800484StahlgehärtetD4M8x11829,566410131412 auf Anfrage
K0631.810584StahlgehärtetD5M10x12134,587513171,3512 auf Anfrage
K0631.820684StahlgehärtetD6M12x1,52541,7108614191,8614 auf Anfrage
K0631.830884StahlgehärtetD8M16x1,533541210819242,31428 auf Anfrage
K0631.841084StahlgehärtetD10M20x1,5336115121022302,81532 auf Anfrage
K0631.1890384EdelstahlungehärtetD3M6x0,751425,5653,58100,8410 auf Anfrage
K0631.1800484EdelstahlungehärtetD4M8x11829,566410131412 auf Anfrage
K0631.1810584EdelstahlungehärtetD5M10x12134,587513171,3512 auf Anfrage
K0631.1820684EdelstahlungehärtetD6M12x1,52541,7108614191,8614 auf Anfrage
K0631.1830884EdelstahlungehärtetD8M16x1,533541210819242,31428 auf Anfrage
K0631.1841084EdelstahlungehärtetD10M20x1,5336115121022302,81532 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33