Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druckbolzen und Feder aus Stahl
K0368

Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druckbolzen und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hülse Aluminium. Feder aus Stahl.
Druckbolzen Stahl.
Ausführung:Druckbolzen (Stahl) gehärtet und verzinkt.
Hülse blau verzinkt.
Hinweis:Federnde Seitendruckstücke dienen zum Positionieren und Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken und Teilen beim:
Gravieren, Beschriften, Bohren, Reiben, Gewinden, Honen, Schleifen, Schweißen, Löten, Bestücken, Montieren usw.
Passende Exzenter zum Justieren siehe K0369.
W und Z nach Angabe des Kunden.
Zeichnungshinweis:
1) Montagewerkzeug
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0368 Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druckbolzen und Feder aus Stahl 215 kB

Zeichnungen

Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druckbolzen und Feder aus Stahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
DD1LL1D2±SF
ca. N
X bei
Y = 1
X bei
Y = 2
X bei
Y = 3
X bei
Y = 4,5
X bei
Y = 6
X bei
Y = 8
Bestellnummer
Montage-
werkzeug
CADZub.PreisBestellen
K0368.21034637460,5100,811111K0369.03  auf Anfrage
K0368.21036637460,5200,811111K0369.03  auf Anfrage
K0368.21038637460,5400,811111K0369.03  auf Anfrage
K0368.21054105116,7100,820-1,51,71,71,71,7K0369.05  auf Anfrage
K0368.21056105116,7100,850-1,51,71,71,71,7K0369.05  auf Anfrage
K0368.21058105116,7100,8100-1,51,71,71,71,7K0369.05  auf Anfrage
K0368.210641061110,710140---1,71,91,9K0369.05  auf Anfrage
K0368.210661061110,710175---1,71,91,9K0369.05  auf Anfrage
K0368.210681061110,7101100---1,71,91,9K0369.05  auf Anfrage
K0368.210841281313,9121,350----2,52,7K0369.08  auf Anfrage
K0368.210861281313,9121,3100----2,52,7K0369.08  auf Anfrage
K0368.210881281313,9121,3150----2,52,7K0369.08  auf Anfrage
K0368.2110416101716,7161,6100-----3,1K0369.10  auf Anfrage
K0368.2110616101716,7161,6150-----3,1K0369.10  auf Anfrage
K0368.2110816101716,7161,6200-----3,1K0369.10  auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33